Skip to main content
Montage
Tillämpningar
Höjd
Använd
Höjd
Använd
Bredd
Använd
Bredd
Använd
Djup
Använd
Djup
Använd
Produktfamilj
Kapslingsmaterial
Filter1Underkategorier
Montageplåt | Golvskåp, MP
Gångjärnssats, montageplåt, MPH
Fästen, montageplåt standard | Golvskåp, MPA-P
Fästen för montageplåt för bakre montering | Golvskåp, MPA-R
Fästsats för montageplåt rygg mot rygg, MPBB
Fästen, montageplåt sidomontage, MPS
Montering baktill med väggfästen | Golvskåp, MPA-RF
Montageplåtar, del av höjd | Golvskåp, MPP
Glidprofil för sidomontage, MTS
Fästen, förstärkning för CMB, MPE
Fästen, förstärkning, MPEF
Förstärkningsprofil för montageplåt, MPR
Förstärkningsprofiler för montageplåt, MPWR
Montageprofil | Golvskåp, CLPF
Montageprofil, klick-in | Golvskåp, CLPK
Yttre monteringsprofil | Golvskåp, CLPO
Glidmuttrar för montageskenor, GLM
MultiK inre ramfäste, CAK
Profiler för Lütze-system, CLS
Montageprofil sida | Golvskåp, CMB
Korgmuttrar | Golvskåp, CNM
Torx-skruv | Golvskåp, CNS
Torx-skruv, gängformande, CNT
Torx-skruv, gängformande (för rostfritt), CNTS
Vertikal mittdelningsskena | Golvskåp, VB
Djupdelningsskena | Golvskåp, VBD
Fästvinklar | Golvskåp, VBK
19" montageprofil, fullhöjd, CIP
19 montageprofil, fullhöjd, CIPD
Fästbeslag för 19" profiler, CIB
Fästbeslag för 19" profiler, asymmetrisk, CID
19 del av höjd monterings profiler, CIPP
Fästena för montering av delade 19"-profiler, CIC
19" breddreducerare, CIWR
Krysskruv för frontplåt, CHS
Verktyg för korgmuttrar, CIT
19" 2HE stödhylla för utrustning, MTR
19 teleskophyllor, 1HE, VTS
1U tangentbordshylla, DKB
Lackerad frontpanel i stålplåt, PAC
Ventilerad frontpanel, PACV
Korskopplingspaneler, PAP
Täckande frontprofiler, FFC
Fläktmodul med termostat, UVT
Svängram, fullhöjd, mittmonterad, ESFM
Svängram, fullhöjd, sidmonterad, ESFS
Tvärgående bärprofil för svängram, ESFB
Transportfäste för svängram, ESFT
180º gångjärn, svängram, ESFH
Dörrstopp för svängram, ESFD
Del av höjd svängram, SFCP
Fästjärn för svängram, del av höjd, SFBP-B
Tvärprofil för svängram, del av höjd, SFBP
Stöd för svängramschassi, SFSU
Hylla, ventilerad | Golvskåp, SHC
Teleskophylla HD, ventilerad, SHTH
Teleskophylla, ventilerad, SHT
Vertikala montageskenor, HP
Montageprofiler för SHT, SHTP
Verktygshandtag för montageplåtar, MPTH
Montageplåt aluminium, MPAL
Extra breda monteringsprofiler, CMBXXXOG
Monteringsprofiler för dörram, DCP-OG
Dörrmonteringskit för golvskåp i rostfritt stål 316L, DNMKS-OG
Montageplåt | Väggmonterade skåp, AMP
Isolerad montageplåt, AMI
Djupjusteringskit | Väggmonterade skåp, AMG
Djupjusterings bultar | Väggmonterade skåp, AMTE
Monteringsprofil djupgående, DIP
Vertikala montageskenor, AVB
Modulchassi | Väggmonterade skåp, AC
Vertikala montageprofiler 19", AVP
Isolerad montageplåt, UMPP-C
Täckplåt med DIN-slits, UFCP-D
Ram för enskilda täckplåtar, UFCP-I
Slitsad enskild täckplåt, UICP-S
Heltäckande täckplåt, UFCP
Isolerad montageplåt, UMPP
Distansbult för kopplingslådor | Kopplingslådor, AMTE-TB
Sats för justerbart djup, OEL
Fästbeslag för 19" profiler, DND
Fästbeslag för 19" profiler, DNB
Modulsystemramar | Kraftdistribution, MSMSM
Montageplåtar | Kraftdistribution, MSMPN
DIN-skenor | Kraftdistribution, MSDR
Shelf for air circuit-breakers (ACB) | Strömfördelning, MSCC
Modulsystemramar | Kraftdistribution, MSMSF
External segregation horizontal plates | Strömfördelning, MSES
Extern horisontell separationsplåt för eldistribution, MSESM
Rear cover plate for plug-in sections | Strömfördelning, MSSB
Compartments for plug-in connection | Strömfördelning, MSCP
Mounting plates for compartments | Strömfördelning, MSCM
Top cover for plug-in compartments | Strömfördelning, MSCH
Vals till glidprofiler, MTS01W
Heavy Duty Profiles For 19-Inch Profiles Fixing, CIB-HD