Monteringsprofiler för SHT, HTP
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Monteringsprofiler för SHT, HTP
Med stålprofilerna kan du montera en teleskophylla på medelhögt djup.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Profiler för montering av teleskophylla SHT på fullt djup eller del av djup. Gör det möjligt att montera exempelvis en 600mm djup SHT i ett 800mm djupt skåp. Fästs direkt i skåpprofilen. Justerbar i höjdled i steg om 12,5mm.
- Material: 1.5mm elförzinkad stålplåt.
- Leveransförpackning: 2 st profiler med monteringsmaterial.
Specifikationer
| Tjocklek | 1.5mm |
| Tjocklek | 16ga |
| Material | Mjukt stål |
| Slutför | Zinkpläterad |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.