patent
VIRTUELL PATENTMÄRKNING
Detta register för virtuell patentmärkning görs tillgängligt för dig för forskningsändamål och för att ge våra konkurrenter konstruktivt meddelande inom ramen för 35 U.S.C. § 287(a). Registret kan vara otillgängligt då och då utan förvarning som en del av underhållet eller ett oavsett avbrott.
Insatser kommer att göras för att upprätthålla denna sida. Det kan hända att registret inte är heltäckande. Ytterligare patent kan vara ansökta. Frånvaro av någon egendom i detta register förhindrar inte upprätthållande av eventuella och alla juridiska rättigheter som är förknippade med den egendomen.