Översikt över skåp
Elektronik- och styrskåp
Skydda och optimera din utrustning
Förbättra dina tekniska projekt med nVent SCHROFFS robusta elektronikskåp för inomhus- och utomhusbruk.
Våra skåp är utformade för mångsidighet, hållbarhet och användarvänlighet och ger ett oöverträffat skydd och prestanda för dina elektroniska komponenter, vilket effektiviserar din installation på ett sätt som aldrig förr.
Vår smidiga process erbjuder dig ett brett utbud av standardalternativ som enkelt kan konfigureras online, vilket gör det enklare och snabbare för dig att hitta exakt vad du behöver.

Robust design för alla miljöer
Våra skåp är utformade för inomhus- och utomhusbruk, vilket ger utmärkt skydd mot fukt, damm och temperaturförändringar.
Flexibla modulära system
Oavsett om du arrangerar komponenter eller utökar din installation, erbjuder våra skåp den flexibilitet som mekaniska ingenjörer behöver.
Överlägsen termisk hantering
Förhindra överhettning och säkerställa optimal prestanda med våra avancerade värmehanteringslösningar
Branschcertifieringar
Branschcertifieringar för kvalitetssäkring
Certifieringar för säkerhet och prestanda, inklusive UL-, IEC- och RoHS-efterlevnad.
Produktlinjer för skåp
Stålskåp inomhus
För hög densitet och robusta tillämpningar.
Viktiga fördelar
- Avancerade värmehanteringssystem
- Modulära hyllor flexibla konfigurationer för olika utrustning
Viktiga funktioner
- Skydd mot damm och vatten (från IP20 till IP55)
- Kylalternativ från fläktar till 40 kW luft-till-vatten-kylaggregat
- Stöt-, vibrations- och seismisk resistans
Branschledande avskärmning av radiofrekvens/elektromagnetisk (RFI/EMI)
Aluminiumskåp för inomhusbruk
För labb- och test- och mätapplikationer.
Viktiga fördelar
- Utrymmesbesparande design maximerar effektiviteten
- Robust men ändå lätt för enkel rörlighet
- Kombinerar funktionalitet med estetisk överklagande
Viktiga funktioner
- 19-tums ram med invändigt placerade fasadelement
- Synliga stolpar med T-spår för montering av tillbehör på ramen
- Ett brett utbud av hjul finns
Utomhusskåp
För utomhustillämpningar inom telekommunikation, industrimiljöer samt järnvägs- och energilagringssektorer.
Viktiga fördelar
- Skyddar känslig utrustning mot damm, fukt och extrema temperaturer.
- Erbjuder flexibilitet i design och konfiguration för smidig integration.
Viktiga funktioner
- Konstruktion med dubbla väggar: Förbättrar strukturell integritet och ger överlägsen isolering mot temperaturfluktuationer.
- Konstruktion med en vägg: Perfekt för lätta tillämpningar och enkel installation.
Väggmonterade skåp
Placeras inomhus eller utomhus Används inom järnväg, telekommunikation eller olika industriella miljöer.
Viktiga fördelar
- Anpassningsbar till olika installationsbehov, vilket ökar flexibiliteten.
- Byggd för hållbarhet utomhus och garanterar långvarig prestanda.
- Standardmått och integrationsmöjligheter.
Viktiga funktioner
- Hållbar konstruktion är tillverkad av AISI 304L rostfritt stål
- IP66-skydd ger överlägsen damm- och vattentålighet och uppfyller NEMA- och IK10-standarderna.
Novastar inomhus | Varistar CP inomhus | Dubbel vägg utomhus | Enkel vägg utomhus | Väggmontering | |
| Tillämpningar | Kontor/labb | Kontor/labb/Industri/robust | Industriell/robust/utomhus | Industriell/robust/utomhus | Industriell/robust/utomhus |
| Anpassningsnivå | Låg - medium | Hög | Hög | Låg - medium | Hög |
| Viktiga funktioner | Formgjuten aluminium/extruderad konstruktion | CRS - svetsad konstruktion | CRS - svetsad konstruktion | CRS - svetsad konstruktion | CRS - svetsad konstruktion |
| Maximal lastkapacitet | Upp till 880 lbs /400 kg | Upp till 3520 lbs/1 600 kg | Upp till 880 lbs/400 kg | Upp till 880 lbs/400 kg | Upp till 880 lbs/400 kg |
| EMC-alternativ | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mik-Spec | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej |
| Jordbävning//GR-63-KÄRNIG zon 4 | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej |
Nyheter och resurser
Produkter i praktiken