Intelligenta PDU:er
Filtrera efter
Filter tillämpat:
1
Rensa filter
- Switchade uttag
- Aktuell märkström
- Nominell spänning
- Rackenheter
- Matningstyp
Filter tillämpat: 1
Produkter | 8 resultat (63 artiklar)

Intelligent PDU, EN6xxx, 400 V AC, 3-PH
Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.

Intelligent PDU, EN6xxx, 230 V AC, 1-PH
Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.

Intelligent PDU, EN5xxx, 400 V AC, 3-PH
Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.

Intelligent PDU, EN5xxx, 230 V AC, 1-PH
Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.

Intelligent PDU, EN2xxx, 400 V AC, 3-fas
Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.

Intelligent PDU, EN1xxx, 400 V AC, 3-fas
Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.

Intelligent PDU, EN1xxx, 230 V AC, 1-fas
Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.

Intelligent PDU, EN2xxx, 230 V AC, 1-fas
Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.