Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
71 Extractor
The Series 71 provides extraction assistance of printed circuit boards with high density connector contact and multiple connector applications. With a 4.5 : 1 mechanical advantage, the Series 71 can be used for cold wall applications with any SCHROFF Card or Wedge Loks, or with sheet metal enclosures when using the Series 24 or 127 PCB Tainers with the optional flange feature.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Design
- Mechanical advantage 4.5 : 1
- Constructed from aluminum
- PCB board thickness 0.79 mm (0.031"), 1.6 mm (0.063"), 2.4 mm (0.093"), 3.2 mm (0.125"), 3.96 mm (0.156")
- For cold wall or sheet metal applications
- Weight 1.42 g (0.05 oz) for aluminum
- Provides extraction assistance only
- DSCC 84191
Specifikationer
Produktattribut
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certifikat för godkännande av myndighet
Datablad
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.