Bakplan Bakplan Select FiltersStängAnvändFiltrera efterFilter tillämpat: 0Rensa filterKomprimeraExpandera Produkttyp Bakplan (207) Samlingsskena (4) Mezzaninekort (1) Antal slots 1 (11) 2 (16) 3 (20) 4 (24) 5 (25) 6 (16) 7 (15) 8 (22) 9 (12) 10 (10) 11 (2) 12 (5) 13 (1) 14 (1) 15 (3) 16 (3) 17 (1) 18 (1) 20 (5) 21 (10) 28 (3) Visa alla Visa mindre Använd Rackhöjd 3U (132) 6U (65) 7U (5) 9U (4) Visa alla Visa mindre Använd Typ av bakplan 60 signalledningar (9) 90 signalledningar (2) CompactPCI-brygga, 32 bitar, 33 MHz (1) CompactPCI PlusIO (2) CompactPCI Power Backplane med P47 (4) CompactPCI seriell (3) CompactPCI seriell med Ethernet Full-mesh (18) CompactPCI seriell med Ethernet Star (14) CompactPCI seriell, ingen buss (4) CompactPCI, 32-bitars (21) CompactPCI, 32-bitars, sekundär (2) CompactPCI, 64-bitars (46) CompactPCI, 64-bitars H.110-buss (1) CompactPCI, 64-bitars, PSB, H.110-buss (1) CompactPCI, ingen buss (2) VME64x med EDC (28) VMEbus, J1, med ADC (10) VMEbus, J1, med EDC (16) VMEbus, J1/J2, med EDC (11) VMEbus, J2 (8) VPX Full-mesh (2) VPX, VITA 65 (4) Visa alla Visa mindre Systemplats Vänster (50) Mitten (2) Höger (54) Spår 1 vänster (73) Spårbredd 3HP (4) 4HP (193) 5HP (4) 8HP (5) Spänning i/O. 3.3 (30) 5V (45) Visa alla Visa mindre Använd Anslutningstyp 01 (1) Airmax-VS (36) Airmax VS2 (2) C64F (4) C96F (5) DIN 41612, C96 (45) Din 41612, VME64x (28) HM 2,0 (75) MultiGig (6) P47 (1) Visa alla Visa mindre Typ av strömkontakt (1) P47 (3) (2) P47 (6) ATX-kontakt (hane) (1) Fastons 6,3 x 0,8 mm (13) MicroFit (4) Mini-Fit 10-polig (1) Mini-Fit 24-stifts (2) Strömbuggar för M4-kabelskor (167) Dragbultar M4 (6) PwrBlade (3) Visa alla Visa mindre Anslutningstyp för verktyg MicroFit, 8 stift (6) MicroMatch, 10-polig (41) MicroMatch, 8-polig (3) MicroMatch, 8-polig, 5-polig kontakt (30) SMCQ, 12-polig (102) SMCQ, 12-polig, 5-polig kontakt (5) Visa alla Visa mindre Filter0UnderkategorierCPCI/CPCI seriella bakplanInformationVME/VME64x-bakplanInformationUniversal Bus bakplanInformationVPX-bakplanInformation