VPX
Filtrera efter
Filter tillämpat:
1
Rensa filter
- Produkttyp
- Antal slots
- Typ
- Typ av bakplan
- Dataöverföring
- Ström per kortplats
- Inspänning AC
- Luftflödesriktning
- Rackhöjd
- Typ av strömförsörjning
- Strömförsörjning ingår
- Bakre i/O
- Överensstämmer med.
Filter tillämpat: 1
Produkter | 2 resultat (3 artiklar)

VPX-system, stationär dator, 4 U, 5 platser, pluggbart nätaggregat
VPX bordsväska för 5 VPX-kort 3 U, 160 mm. Med eller utan bakre i/O-tillval.

VPX-system, robust, 10 U, 10 platser, pluggbart nätaggregat
Robust VPX-system för 10 VPX-kort 6 U, 1 tum, 160 mm. Bakre i/O-alternativ.