Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PDU med nödstopp

PDU med nödstopp
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 1
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Produkttyp
Filter1

Filter tillämpat: 1

Visa alla filter (1)

Produkter | 5 resultat (12 artiklar)

Rack Safety Plus, Power Distribution Unit with Emergency Stop function

Rack Safety Plus, 3 U, 230 / 400 V AC

Strömförsörjningsdosan är avsedd att förse elektriska eller elektroniska enheter med växelström och 24 V likström som en central strömbrytare med nödstoppsfunktion.
Rack Safety Plus, Power Distribution Unit with Emergency Stop function

Rack Safety Plus, 3 U, 208 / 240 V AC

Strömförsörjningsdosan är avsedd att förse elektriska eller elektroniska enheter med växelström och 24 V likström som en central strömbrytare med nödstoppsfunktion.
Rack Safety Plus, Power Distribution Unit with Emergency Stop function

Rack Safety Plus, 3 U, 120 V AC

Strömförsörjningsdosan är avsedd att förse elektriska eller elektroniska enheter med växelström och 24 V likström som en central strömbrytare med nödstoppsfunktion.
21270063_front

Rack Safety Plus, 4 U, 230 / 400 V AC, 63 A.

Strömförsörjningsdosan är avsedd att förse elektriska eller elektroniska enheter med växelström och 24 V likström som en central strömbrytare med nödstoppsfunktion.
21270-032_front

Rack Safety Plus, 3 U, 230 / 400 V AC, 32 A.

Strömförsörjningsdosan är avsedd att förse elektriska eller elektroniska enheter med växelström och 24 V likström som en central strömbrytare med nödstoppsfunktion.