Fodral med liten formfaktor Fodral med liten formfaktor Select FiltersStängAnvändFiltrera efterFilter tillämpat: 1Rensa filterKomprimeraExpandera Produkttyp Väska med liten formfaktor Produktfamilj Interskala (32) IP-PRO ALU EMC (15) Minipac (4) Typ Skrivbord (34) Robust (15) Väggmontering (2) Höjd 34mm (1) 43.7mm (13) 75.6mm (1) 88.1mm (11) 90mm (5) 94mm (2) 110mm (6) 112.3mm (2) 132.6mm (6) 180mm (4) Visa alla Visa mindre Använd Bredd 47.5mm (1) 52mm (1) 71.7mm (1) 76.2mm (1) 112mm (2) 122mm (1) 132.6mm (1) 133mm (1) 160mm (1) 184mm (2) 200mm (2) 220mm (1) 221mm (8) 260mm (1) 310mm (6) 330mm (2) 360mm (1) 399mm (12) 401mm (1) 402mm (2) 600mm (3) Visa alla Visa mindre Använd Djup 100.5mm (2) 106.5mm (2) 122mm (2) 132.6mm (1) 160mm (3) 160.5mm (2) 177mm (5) 189mm (2) 221mm (8) 221.45mm (8) 230mm (6) 310mm (7) 310.35mm (3) Visa alla Visa mindre Använd Skyddsklass IP20 (15) IP30 (17) IP40 (4) IP65 (6) IP67 (9) Kylning Ledning kylt (3) Ej perforerad (19) Perforerad (14) Filter1Filter tillämpat: 1Kategori: Fodral med liten formfaktorVisa alla filter (1) UnderkategorierInterskalaInformationIP-PROInformationMinipacInformation