IP-PRO aluminiumhölje, EMC
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
IP-PRO aluminiumhölje, EMC
IP-Pro Alu EMC - kapslingen för tillförlitligt skydd mot vatten, damm och elektromagnetiska störningar för känslig elektronik i tuffa miljöer. Beprövad och certifierad för tillämpningar med höga krav på stötar och vibrationer.
Information
Resurser
Design
- Formgjuten aluminiumkapsling finns i 15 olika storlekar, med pulverlackering utomhus i färgen silvergrå (RAL 7001)
- Beroende på storlek, kapslingsklass upp till IP67 enligt en 60529
- EMC-skärmad
- Stöt- och vibrationstålig enligt en 61373 Cat. 2 och AREMA klass I.
- IK 09 skydd mot yttre mekaniska stötar enligt IEC 62262
- Kapslingens temperaturområde från 40 till +90C.
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Produktfamilj | IP-PRO ALU EMC |
| Färgkod | RAL 7001 |
| Typ | Robust |
| Produkttyp | Väska med liten formfaktor |
Installationshandbok/instruktionsblad
Testrapport
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.