Översikt över kretskortshållare och utdragare
Kretskortshållare och utdragare
Beprövade lösningar för kretskortsretention och extraktion
I över 40 år har nVent SCHROFFS produktlinjer Calmark och Birtcher varit branschledande inom kretskortsretention och extraktion. Betrodd av världens största främsta militär- och rymdföretag genom att tillhandahålla robusta, beprövade högpresterande lösningar. Tillverkad i en AS9110D-kompatibel anläggning för att säkerställa MIL-standardkvalitet.

Expertvägledning
Våra erfarna ingenjörer erbjuder personliga konsultationer för att leverera de bästa lösningarna för dina unika behov.
Smidig integration
Våra produkter är utformade för att vara kompatibla med dina befintliga system, vilket gör installation och uppgraderingar enkelt.
Innovativa prototyper
Med tillgång till CAD-mallar och 3D-utskrivna prototyper kan du visualisera och förfina dina komponenter före produktion.
Kvalitetsförsäkran
Vårt engagemang för kvalitet är tillverkat i en AS9100D-kompatibel anläggning och garanterar tillförlitlighet och prestanda i kritiska applikationer.
Fallstudier
Produktrader
Card-Loks och Wedge-Loks
Viktiga fördelar
- Design för underhåll på andra nivån, inklusive momentbegränsning, verktygslös och positiv indragning av korthållare
- Innovativa konstruktioner med hög värme- och strömstyrka för överlägsen prestanda
- Standard COTS eller modifierade produkter som uppfyller tillämpningens krav
Viktiga funktioner
- Med skaft, utan skaft, sågtandsmönster
- Ytbehandlingar i guld , kemfilm, klar kemfilm, svart anodiserad, hård svart anodiserad eller elfri nickelplätering
Införare, utdragare, spakar och utdragare
Viktiga fördelar
- Design för säker kortutdragning för krävande tillämpningar
- Toleranskompensering som utformats för att minska problem med brädtolerans och uppfylla underhållskraven på 2:a nivån
Viktiga funktioner
- Aluminium och nylon
- Uppfyller MIL-standarder, inklusive VITA 48.4 och 48.2
PCB-hållare, hållare och kortguider
Viktiga fördelar
- Ekonomiskt erbjudande för att behålla PCB i plåtapplikationer
- För tillämpningar med låga stötar och vibrationer
- Metallhållare ger positivt fjädertryck för att behålla och/eller jorda kretskortet
Viktiga funktioner
- Utformad för plåt- eller kallväggstillämpningar
- Nylonkortguider för tillämpningar där det krävs motståndskraft mot akaliner, svaga syror eller lösningsmedel
Ledningskylda aggregat och moduler
Viktiga fördelar
- VITA-kompatibla ledningskylda aggregat med högpresterande kylning för krävande miljöer
- Hantera alla komponenter under en enda SKU
- Nedladdningsbara VITA-kompatibla CAD-mallar finns tillgängliga
- Förmontering och satsplockning finns
Viktiga funktioner
- Ledningsramar finns i 3U och 6U.
- Finns i svartanodiserad, kemfilm eller nickelplätering utan elektrolys för utmärkt korrosionsbeständighet
- 6061-T651 aluminium för hög värmeledningsförmåga och lätt stöd
Ledningskyld enhet
Viktiga fördelar
- För ledningskylda moduler som används i militära och robusta system som inte använder frontpanelsystem
- Säkra på ledningskylda aggregat och förhindra skador på bakplanet på grund av att de sätts in i fel spår
Viktiga funktioner
- ANSI VITA 1.6 Standard-kompatibel
- 6 konfigurationer per kodhållaruppsättning
- 36 konfigurationer i en 6U ledningskyld applikation
- Upp till 1 296 nyckelkombinationer i en 6U icke-ledningskyld applikation
- Aluminiumfäste i guld eller klar kemfilm
Nyheter och resurser
Produkter i praktiken