Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

Översikt över skåp

Varistar CP MIL Hero banner
VARISTAR CP ROBUSTA OCH MILITÄRA SKÅP

Anslut och skydda känslig högpresterande elektronik i de mest robusta miljöerna

Ta reda på mer

Elektronik- och styrskåp

Skydda och optimera din utrustning

Förbättra dina tekniska projekt med nVent SCHROFFS robusta elektronikskåp för inomhus- och utomhusbruk.

Våra skåp är utformade för mångsidighet, hållbarhet och användarvänlighet och ger ett oöverträffat skydd och prestanda för dina elektroniska komponenter, vilket effektiviserar din installation på ett sätt som aldrig förr.

Vår smidiga process erbjuder dig ett brett utbud av standardalternativ som enkelt kan konfigureras online, vilket gör det enklare och snabbare för dig att hitta exakt vad du behöver.

Play

Robust design för alla miljöer

Våra skåp är utformade för inomhus- och utomhusbruk, vilket ger utmärkt skydd mot fukt, damm och temperaturförändringar.

Flexibla modulära system

Oavsett om du arrangerar komponenter eller utökar din installation, erbjuder våra skåp den flexibilitet som mekaniska ingenjörer behöver.

Överlägsen termisk hantering

Förhindra överhettning och säkerställa optimal prestanda med våra avancerade värmehanteringslösningar

Branschcertifieringar

Branschcertifieringar för kvalitetssäkring

Certifieringar för säkerhet och prestanda, inklusive UL-, IEC- och RoHS-efterlevnad.




Produktlinjer för skåp

Indoor Steel Cabinets

Stålskåp inomhus

För hög densitet och robusta tillämpningar.

Viktiga fördelar

  • Avancerade värmehanteringssystem
  • Modulära hyllor flexibla konfigurationer för olika utrustning

Viktiga funktioner

  • Skydd mot damm och vatten (från IP20 till IP55)
  • Kylalternativ från fläktar till 40 kW luft-till-vatten-kylaggregat
  • Stöt-, vibrations- och seismisk resistans
  • Branschledande avskärmning av radiofrekvens/elektromagnetisk (RFI/EMI)

    Bläddra bland produkterKonfigurera

Indoor Aluminium Cabinet

Aluminiumskåp för inomhusbruk

För labb- och test- och mätapplikationer.

Viktiga fördelar

  • Utrymmesbesparande design maximerar effektiviteten
  • Robust men ändå lätt för enkel rörlighet
  • Kombinerar funktionalitet med estetisk överklagande

Viktiga funktioner

  • 19-tums ram med invändigt placerade fasadelement
  • Synliga stolpar med T-spår för montering av tillbehör på ramen
  • Ett brett utbud av hjul finns

Bläddra bland produkterKonfigurera

Outdoor Cabinet

Utomhusskåp

För utomhustillämpningar inom telekommunikation, industrimiljöer samt järnvägs- och energilagringssektorer.

Viktiga fördelar

  • Skyddar känslig utrustning mot damm, fukt och extrema temperaturer.
  • Erbjuder flexibilitet i design och konfiguration för smidig integration.

Viktiga funktioner

  • Konstruktion med dubbla väggar: Förbättrar strukturell integritet och ger överlägsen isolering mot temperaturfluktuationer.
  • Konstruktion med en vägg: Perfekt för lätta tillämpningar och enkel installation.
SCHROFF-WBNR-N02829-CABINETSProducts4-EN_2.jpg

Väggmonterade skåp

Placeras inomhus eller utomhus Används inom järnväg, telekommunikation eller olika industriella miljöer.

Viktiga fördelar

  • Anpassningsbar till olika installationsbehov, vilket ökar flexibiliteten.
  • Byggd för hållbarhet utomhus och garanterar långvarig prestanda.
  • Standardmått och integrationsmöjligheter.

Viktiga funktioner

  • Hållbar konstruktion är tillverkad av AISI 304L rostfritt stål
  • IP66-skydd ger överlägsen damm- och vattentålighet och uppfyller NEMA- och IK10-standarderna.

Novastar inomhus

Varistar CP inomhus

Dubbel vägg utomhus

Enkel vägg utomhus

Väggmontering

Tillämpningar

Kontor/labb

Kontor/labb/Industri/robust

Industriell/robust/utomhus

Industriell/robust/utomhus

Industriell/robust/utomhus

Anpassningsnivå

Låg - medium

Hög

Hög

Låg - medium

Hög

Viktiga funktioner

Formgjuten aluminium/extruderad konstruktion

CRS - svetsad konstruktion

CRS - svetsad konstruktion

CRS - svetsad konstruktion

CRS - svetsad konstruktion

Maximal lastkapacitet

Upp till 880 lbs /400 kg

Upp till 3520 lbs/1 600 kg

Upp till 880 lbs/400 kg

Upp till 880 lbs/400 kg

Upp till 880 lbs/400 kg

EMC-alternativ

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Mik-Spec

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Jordbävning//GR-63-KÄRNIG zon 4

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Visa produkten

Visa produkten

Visa produkten

Visa produkten

Visa produkten




Nyheter och resurser

Utomhusskåp för viktig telekominfrastruktur

Kylskåp för luft/vätska

Varistar CP modulär plattform

Varistar CP MiL-skåp




Produkter i praktiken

Play

Play

Play

Play

Play

Play

Kontakt

Osäker på var du ska börja? För alla dina konstruktions-, produkt- och servicebehov kan du kontakta en av våra experter idag.