Flyg- och försvar, översikt
Under 50 år beprövad och robust elektronikinkapsling
Systemen blir mindre och kraftfullare och driver därmed behovet av förbättrad värmeavledning. nVent SCHROFF erbjuder lösningar för att tillgodose dessa SWaP-trender (storlek, vikt och effekt) för kritiska system såsom ATR, dataregistrering, databehandling samt övervakning och hantering av nyttolaster.
Du kan räkna med nVent SCHROFF när det gäller kompletta mekaniska, elektroniska och termiska lösningar som stöds av ett team av erfarna ingenjörer och testlaboratorier. Vi förstår nu mer än någonsin att komponentfel inte är ett alternativ.
Från EMC- och seismiska skåp till robusta underrack som klarar upp till 60 kg eller stötar på 25 G, till SWaP-vänliga lösningar för att hålla och kyla kretskort; vi täcker alla dina behov.
Lösningar för ett brett spektrum av tillämpningar
Utforska de interaktiva fälten nedan för att se tillämpningsspecifika produkter resurser och mer.
Kvalitet du kan lita på
Vi kan tillhandahålla certifiering och upphandling av komponenter som du kan behöva för regeringsprogram. Läs mer om de kvalitetscertifieringar som vi upprätthåller för att ansluta och skydda din utrustning när uppdraget är kritiskt.
- Certifierad enligt AS9100 och ISO9001:2015
nVent SCHROFF:s anläggning i San Diego, Kalifornien, har varit certifierad enligt AS9100 Rev D-standard sedan 2017. Enligt International Aerospace Quality Group (IAQG) ska alla leverantörer inom flygindustrin vara certifierade för att uppfylla branschens stränga kvalitetskrav.
- Kalibreringsprogram - ISO 17025:2005
Vårt kalibreringsprogram följer allmänna krav på kompetens inom testning och kalibrering av laboratorier som anges i ISO 1025:2005
- Program för förebyggande av förfalskade delar
Vi har ett robust program för att förhindra förfalskade delar, som säkerställer att alla inköp av delar och elektroniska komponenter som används i skåp, och komponenter för skåpen kommer endast från OEM-tillverkare eller auktoriserade distributörer
- Första artikelinspektion - AS9102
Vi upprätthåller strikt efterlevnad av FIA för att säkerställa att våra krav avseende konstruktion, design och specifikationer följs
- International Traffic in Arms Regulation (ITAR-förordning)
nVent SCHROFF har arbetat med kunder i USA i över 50 år, och vi är engagerade i att upprätthålla ITAR:s sekretess för vår kundbas. Vi utbildar regelbundet anställda i ITAR:s rutiner, bestämmelser och efterlevnad för att hantera känslig information. Vi har även separata system som endast är tillgängliga för auktoriserad personal i USA.
- Förebyggande av främmande partiklar (FOD)
Vi använder FOD-konceptet för kvalitetskontroll för att driva ett internt program som upprätthåller vår höga produktkvalitet och säkerhet för vår personal
- Livscykelhantering
Komponentövergång, föråldring och uppnådd livslängd (EOL) är oundviklig. nVent SCHROFF strävar efter att minimera dessa störningar och ge våra kunder en smidig övergång för att hålla verksamheten igång och skydda din investering
- Utrymmeskvalificerad tillverkare
Våra hållare är konstruktioner för användning i övre atmosfären och för rymdtillämpningar med användning av icke-utgasande komponenter
- JOSCAR-registrerad leverantör
JOSCAR (Joint Supply Chain Accreditation Register) är ett samarbetsverktyg som används av flyg-, försvars- och säkerhetsbranscherna som en lagringsplats för efterlevnads- och förkvalificeringsinformation. Med hjälp av JOSCAR kan du avgöra om en leverantör är lämplig för verksamheten.
Vår anläggning i San Diego är specialistcentret för infästning och kylning av kretskort. Vi är välkända för våra Calmark- och Birtcher-produkter som alla tillverkas i denna anläggning, men vi tillverkar dessutom frästa skåp och ledningskylda enheter här. Med ständiga innovationer håller vi jämna steg med ökande SWaP-krav och åtar oss att uppfylla dessa krav samtidigt som vi upprätthåller högsta möjliga kvalitetsstandarder. Teamet i San Diego arbetar för att driva de innovationer och kvalitetsstandarder som Schroff är känt för inom infästning och kylning av kretskort, inklusive:
- ITAR-kompatibel och AS9100-certifierad anläggning
- Partispårbarhet från fräsning till slutmontering
- Inspektion vid varje steg: IM och CMM, slutkontroll, FAI
- DFARS-efterlevnad
- Anpassningar för kemiska/fysiska certifieringar
- Ständig innovation för att hålla jämna steg med ökande SWaP-krav med högpresterande konstruktioner
- Tillverkat i Amerika med avancerade kvalitetssystem som uppfyller flygindustrins standarder

Produkter och tjänster
Elektroniska skydd anpassade för din tillämpning
Enkel eller krävande miljö, nVent SCHROFF har lösningar som skyddar viktig elektronik. I allt från kretskortshållare och kylning, robusta underrack och seismiska skåp, till fullständigt VPX-inbyggda chassin, kan du lita på att nVent SCHROFF kan hålla dina system igång.
Högpresterande produkter:
- Komponenter för infästning, utdragning och kylning av kretskort
- VME64x, cPCI, VPX-bakplan
- Enheter med ledningskylning
- Robusta, maskinbearbetade kapslingar
- 19-tums frontpaneler, MIL COTS robusta underrack och skåp
Och den tekniska kompetensen för att sätta ihop dem för att skapa lösningar och övervinna utmaningar.
Från komponenter till kompletta lösningar – och allt däremellan
Våra tekniska medarbetare är experter på innovativa sätt för att få ut mer värme ur dina kort. Vi erbjuder:
- Heltäckande konsultation från allra första början.
- Möjlighet att arbeta med befintliga kretskorts-, ram- eller chassiutföranden
- CAD-mallar och 3D-utskrivna prototyper finns tillgängliga
- Tjänster som termisk design, simulering och analys
- Mer än 60 års erfarenhet som branschledare inom infästning och kylning av kretskort
Ta en titt på vår video om ledningskyld montering för att lära dig mer om hur resan från början till slut ser ut för våra kunder.

Resurser
Betjänar de bästa i branschen
nVent SCHROFF stödjer de ledande statliga myndigheterna och systemintegratörerna för framgångsrik implementering av MIL-SPEC-system och COTS-elektronik i tuffa miljöer.

Tier 1 MIL/AERO-kund
Jag vill med detta meddelande uttrycka min uppskattning för ert företag med särskild betoning på den förstklassiga support ert kundserviceteam tillhandahåller. Det var ett misstag av oss att komma så sent med denna inköpsorder att det orsakade ett produktionsstopp hos vår kund.
Ert team var ytterst lyhörda och kommunicerade tydligt och direkt. Vi fick all detaljinformation och en rättfram deadline samt regelbundna e-postmeddelanden och uppdateringar som vid varje tillfälle visade på stora framsteg.
Återigen vill jag uttrycka min uppriktiga uppskattning och tacksamhet för att ha en partner som Schroff som kan kliva fram när det verkligen gäller, och jag är om möjligt ännu mer glad över ert kundserviceteam som så rakt och okomplicerat erbjuder ett så stort mervärde.
Director, Sales & Global Business Development
Tier 1 MIL/AERO-kund
Wow ni är dagens hjältar!!! Uppskattar att teamet tog sig an det här så snabbt.
Misstag kan hända men det krävs ett bra team för att rätta till dem!
Sr. Specialist, inköp
Tier 1 MIL/AERO-kund
Enligt min erfarenhet är det sällsynt att hitta någon som är både kunnig och extremt tillmötesgående i kvalitetssäkringssgrupper. Jag är mycket positivt imponerad av samarbetet med nVent SCHROFF.
Förste kvalitetsingenjör