Vätskekylning Vätskekylning Select FiltersStängAnvändFiltrera efterFilter tillämpat: 1Rensa filterKomprimeraExpandera Produkttyp Värmeväxlare för luft/vätska Produktfamilj RackChiller (8) Varistar (2) Bredd 300mm (2) 600mm (3) 750mm (2) 800mm (3) Visa alla Visa mindre Använd Djup 280mm (8) 1000mm (1) 1200mm (1) Visa alla Visa mindre Använd Höjd 2000mm (4) 2050mm (1) 2200mm (2) 2300mm (3) Visa alla Visa mindre Använd Matningsspänning 195 – 277 (8) 200 – 240 (2) Kylvätsketillförsel Längst ned Överst Filter1Filter tillämpat: 1Kategori: VätskekylningVisa alla filter (1) UnderkategorierRackChiller BakdörrskylareInformationRackChiller RadkylareInformation