Fysiska och större forskningscenter
Rack och skåp för testutrustning för storskalig forskning
I avancerade testtillämpningar vid storskalig forskning och vid rörelsestyrning i realtid, är det ett särskilt fokus på funktioner som synkronisering, bakre I/O, hög tillgänglighet, redundans och fjärrstyrning. Forskare och vetenskapare förlitar sig på MicroTCA.4, en öppen standardsystemspecifikation som definieras av PICMG-konsortiet vilka fokuserar på behoven av experimentella fysikexperiment och anläggningar. Dessutom används elektronikskåp med luft-/vattenvärmeväxlare för kylfunktioner alltmer för att hantera konstanta temperaturmiljöer för sofistikerade elektroniska system. nVent SCHROFF erbjuder ett brett utbud av standardproduktlösningar med flexibilitet för skräddarsydda lösningar för de specifika kraven i varje experiment. Vi samarbetar med dig för att ta fram lösningar för dina tekniska krav på att skydda system och komponenter i avancerade experiment.
Kolla in våra standardkomponenter
Produktöversikt

LUFT/VATTEN-VÄRMEVÄXLARE MED 5 ELLER 10 KW KYLKAPACITET
För tillämpningar som kräver ett helt slutet skåp erbjuder nVent SCHROFF en kostnadseffektiv kylningslösning med den nya LHX 5 kW och 10 kW luft/vatten‑värmeväxlaren, inklusive styrenhet. De komplexa, industriella test- och mätprocesserna kräver exakta temperaturer för att fungera inom driftsparametrarna. LHX+ har en temperaturregleringsprecision på +/- 0,1 °C topp-till-topp, vilket garanterar tillförlitliga prestanda för dessa användningsfall.