Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Tillbehör för strömdistribution

Tillbehör för strömdistribution
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 1
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Produkttyp
  • Produktfamilj
  • Typ
  • Färg
  • Fungerar med.
  • Material
  • Montering
  • Slutför
  • Rackbredd
  • Främre finish
  • Bakre finish
  • Rackhöjd
  • Höjd
      Använd
    • Bredd
        Använd
      Filter1

      Filter tillämpat: 1

      Produkter | 31 resultat (66 artiklar)

      Givare för eHandle

      Givare för eHandle

      Säkerhetstillträdeskontroll eHandle är ett intelligent elektromekaniskt låssystem för server- och nätverksskåp. EHandle integreras sömlöst med nätverksstyrenheten och RackPower iPD:er för att fungera som ett nav för åtkomstkontroll och miljöövervakning.
      EA9502_Enlogic_eHandle.jpg

      E-handel

      Säkerhetstillträdeskontroll eHandle är ett intelligent elektromekaniskt låssystem för server- och nätverksskåp. EHandle integreras sömlöst med nätverksstyrenheten och RackPower iPD:er för att fungera som ett nav för åtkomstkontroll och miljöövervakning.
      EA9110.jpg image

      Torr kontaktkabel

      Torrkontaktkabel för anslutning av i/O-givare, t.ex. rök för nVent SCHROFFS rackPower PDU:er. Enkel installation med en magnet i sensorlådan.
      Kablage för eHandle

      Kablage för eHandle

      Säkerhetstillträdeskontroll eHandle är ett intelligent elektromekaniskt låssystem för server- och nätverksskåp. EHandle integreras sömlöst med nätverksstyrenheten och RackPower iPD:er för att fungera som ett nav för åtkomstkontroll och miljöövervakning.
      WLock Cable C13/C14 Black

      Säker Dual W-Lock strömkabel

      Säkra dubbla W-Lock-strömsladdar ger bättre sladdhållare mellan både PDU:n och IT-utrustningen. Båda anslutningarna kräver avsiktlig åtgärd för att frigöra låsknapparna för att förhindra att strömanslutningar lossnar av misstag. Sladdarna fungerar med motsvarande IEC-standarduttag, men låsfunktionen kräver kompatibla W-lock- eller V-lock-uttag
      EA9102.jpg image

      En temperaturgivare

      Enkel temperaturgivare för nVent SCHROFFS rackPower PDU:er med 2 m kabel. Enkel installation med en magnet i sensorlådan.
      Givaringångsnav

      Givaringångsnav

      Sensornav för anslutning av 3 givare till en nVent SCHROFF RackPower PDU-givarport.
      EA9105.jpg image

      3x temperatur- och 1x fuktighetsgivare

      3x temperatur- och 1x fuktighetsgivare för nVent SCHROFFS rackPower PDU:er med 2 m kabel. Enkel installation med en magnet i sensorlådan.
      EA9103.jpg image

      En temperatur- och fuktighetsgivare

      Enkel temperatur- och fuktgivare för nVent SCHROFFS rackPower PDU:er med 2 m kabel. Enkel installation med en magnet i sensorlådan.
      EA9109.png image

      Sensor för dörrkontakt

      Dörrbrytarsensor med magnetbrytare för nVent SCHROFFS rackPower PDU:er. Enkel installation med en magnet i sensorlådan.
      pcb busbars

      PCB-samlingsskena för strömdistribution

      Samlingsskena för strömfördelning till kretskort och bakplan.
      mounting bracket

      Isoleringsblock för förkortad samlingsskena, 1 eller 2-polig

      Isolerande block för samlingsskenor för att skydda terminalerna från oavsiktliga kortslutningar och skador.