Utomhus längs spåret
För signal- och kommunikationsändamål är det avgörande för järnvägssäkerheten att elektroniken är säkert skyddad i utomhusskåp. nVent SCHROFFs utomhusskåp erbjuder dubbelt skydd – utvändigt mot skadegörelse och invändigt med klimatkontroll, vilket säkerställer att den inbyggda elektroniken klarar tuffa miljöförhållanden i enlighet med EN 50125-3 och EN 60529.
Produktportfölj – vibrations- och vandaliseringsskydd
Utformad för de tuffaste driftförhållandena
MÅNGSIDIGA.
Utomhusskåp från nVent SCHROFF kan användas med ETCS- och CBTC-system och är i drift i en mängd olika miljöer.
Den mångsidiga plattformen för utomhusskåp är utformad med tanke på enkel installation och underhåll. Flexibla funktioner och egenskaper förlänger livscykeln, garanterar säkerhet och tillförlitlighet och minskar driftkostnaderna som påverkar din totala ägandekostnad (TCO) under tillämpningens livslängd.
CERTIFIERAD KVALITET.
Det modulära utomhusskåpet ger smidig och tillförlitlig funktion för känslig elektronik i utomhusmiljöer. De standardiserade komponenterna är baserade på IEC 61969.
Det modulära utomhusskåpet är särskilt utformat med relevanta järnvägscertifieringar i åtanke, vilket gör det till en idealisk lösning för tillämpningar vid järnvägens spårmiljö.
Certifierad kvalitet – modulärt utomhusskåp

- IEC 61969-3 och EN 50125-3
Skydd mot miljöförhållanden
- EN 50125-3
Stötar och vibrationer (1-3 m från skenan)
- EN 60529
Kapslingsklass upp till IP55
- IEC 61587-2 och IEC 61969-3
Jordbävningsmotstånd upp till seismisk Bellcore zon 4
- EN 50125-1/-3
Vindmotstånd (180 km/h)
- EN 1627 och EN 1630
Vandaliseringsskydd
- IEC 61969-2
Koordineringsmått
- IEC 60068-2-75, IEC 62262 OCH IK 10
Stöt-/hammartest
Imponerande helhetslösning

Det nydesignade modulära utomhusskåpet uppfyller inte bara relevanta järnvägscertifieringar utan ger även extra funktionella fördelar:
- Värmehanteringsalternativ: dubbelväggskonstruktion med direkt aktiv fläktkylning med PWM-styrning och termostat, eller kylning via luftkonditionering
- Viktoptimering, korrosionsbeständighet och robust aluminiumkonstruktion med integrerade hörnblock för hög strukturell hållfasthet
- Nydesignade beklädnadsdelar, gångjärn och lås som ger förbättrat skydd mot vandalism
- Flexibla dimensioner och omfattande sortiment av tillbehör samt kompatibilitet med 19 tums skåptillbehör
- Åtkomst till skåpet från alla sidor för enkel service
Produktportfölj – robust, funktionell och certifierad
Konstruktionsverktyg och -tjänster
Fallstudier och referensprojekt

System för tågstationssäkerhet och passagerarinformation
Implementera ett avancerat system för stationsinformation och säkerhet (SISS).

Upptäckt av skador på hjulspårningen
Minskad underhållstid för mekanik och elektronik i järnvägsfordon genom prediktivt underhåll.