VME/VME64x-bakplan VME/VME64x-bakplan Select FiltersStängAnvändFiltrera efterFilter tillämpat: 1Rensa filterKomprimeraExpandera Produkttyp Bakplan Antal slots 1 (1) 2 (4) 3 (6) 4 (6) 5 (6) 6 (6) 7 (4) 8 (4) 9 (3) 10 (6) 11 (2) 12 (5) 13 (1) 15 (3) 16 (3) 17 (1) 18 (1) 20 (5) 21 (6) Visa alla Visa mindre Använd Rackhöjd 3U (34) 6U (39) Visa alla Visa mindre Använd Typ av bakplan VME64x med EDC (28) VMEbus, J1, med ADC (10) VMEbus, J1, med EDC (16) VMEbus, J1/J2, med EDC (11) VMEbus, J2 (8) Systemplats Spår 1 vänster Spårbredd 4HP Anslutningstyp DIN 41612, C96 (45) Din 41612, VME64x (28) Typ av strömkontakt Fastons 6,3 x 0,8 mm (2) Strömbuggar för M4-kabelskor (71) Anslutningstyp för verktyg MicroMatch, 8-polig (1) MicroMatch, 8-polig, 5-polig kontakt (30) SMCQ, 12-polig (28) SMCQ, 12-polig, 5-polig kontakt (5) Filter1Filter tillämpat: 1Kategori: VME/VME64x-bakplanVisa alla filter (1) UnderkategorierVMEInformationVME64xInformation