Inomhusjärnvägsystem
Kontrollcenter och tekniska rum är de platser där alla delar i ett effektivt järnvägsnätverk förenas. Vital övervaknings- och signalutrustning kan placeras bredvid järnvägssäkerhetssystem, passagerarinformationssystem, intern-tv, SCADA och avancerade biljettsystem.
Fjärrstyrd hårdvaruhantering möjliggör digitalisering av järnvägen
I takt med att användningen av digital järnvägsteknik expanderar ökar behovet av att på distans övervaka och styra känslig utrustning i tekniska kontrollrum i hela järnvägsnätet. Högre grad av styrning och tillståndsövervakning för kylning och andra nyckelparametrar är möjlig på rack- och systemnivå.
Läs mer om hur detta kan uppnås i webbseminariet nedan!
Demo och tekniskt webbseminariumDatabladVisa rackstyrningsenheter
TRANSPORTLÖSNINGAR FÖR INOMHUSTILLÄMPNINGAR FÖR JÄRNVÄG
Skydd för elektronik i tuffa miljöer
Skydda elektronik i en utmanande miljö

VARISTAR CP – elektronikskåp för inomhussystem inom järnväg
nVent SCHROFF Varistar CP med EMC är en av få elektronikkapslingar som framgångsrikt har testats enligt EN 61000-5-7 upp till 18 GHz, utöver IEC 61587-3, och erbjuder EMC-skydd i toppklass: Dämpning på 40 dB vid 3 GHz och 30 dB vid 10 GHz med massiv dörr.
Högpresterande EMC-skydd för signalsystem och kommunikationsutrustning inom järnväg
- Signalsystem och kommunikationsutrustning måste fungera säkert, särskilt i kritiska miljöer.
- Effektiv tågsamordning genom tillförlitlig och hög bandbredd
- Förbättrad dataintegritet i realtid, minimerade förseningar och omedelbart underhåll.
Garanti för cybersäkerhet

Mekatroniska åtkomstkontroller för elektronikskåp
- LED-display för driftstatus och larm
- Kan användas med närhetskort (HID och Mifare)
- Fristående eller nätverksansluten användning
- Master/slav-konfiguration av handtag kan ställas in individuellt
- Vandaliseringslarm
- Integreras i befintliga hanteringssystem och administrationsprogramvara
VARISTAR CP: ATT BEHÄRSKA VARJE DISCIPLIN
Vibrations- och stöttålighet
Elektronikskåpet nVent SCHROFF Varistar CP måste fungera i enlighet med kraven i alla situationer. Den är därför utformad så att du kan lita på den till hundra procent även under extrema miljöförhållanden. Det är nämligen tillförlitligheten, in i minsta detalj, som gör att komplexa säkerhetsuppgifter kan genomföras – och dessutom ekonomiskt.
Hårda fakta
Baserat på projektet
- Robusta: Beprövad mekanisk design för mobila användningsområden
- Säkra: Stöt- och vibrationssäker enligt DL6 i IEC 61587-1, IEC 60068-2-6 och EN 50125-3
- Extra säkerhet: Extra skydd med stötdämpare som tillval
- Certifiering: Svetsning av järnvägsfordon och komponenter enligt EN 15085-2 baserat på projektet
- Skärmade: Exceptionella skärmningsegenskaper som standard: 60 dB vid 1 GHz, 40 dB vid 3 GHz
- Idealisk kylning: Värmeavledning enligt dina exakta krav med olika kylkoncept; vattenkylning upp till 40 kW
- Väl skyddad: Skyddsklass upp till IP 55
- Kabelhantering: Ett brett utbud av tillbehör för enkel installation
Två klasser av nyttolast, ett skåp
- Slim-Line: Det speciella extruderade Slim-Line-profilen klarar en statisk lastkapacitet på 400 kg med minimal materialåtgång och uppfyller kravklass DL5 och DL6 i IEC 61587-1 för dynamiska belastningar.
- Heavy-Duty: Den robusta Heavy-Duty-ramen är särskilt konstruerad för användningsområden med hög lastkapacitet. Tack vare sin högre böjstyvhet klarar den en statisk last på 800 kg och uppfyller kravklass DL5 och DL6 i IEC 61587-1 vid dynamiska laster. Dynamiska tester visar också att den är jordbävningssäker upp till Bellcore-zon 4.
Konstruktionsverktyg och -tjänster
Fallstudier

Järnvägsskåp för tågens säkerhetssystem och passagerarinformationssystem
- En OEM levererar toppmoderna integrerade offentliga kommunikations- och säkerhetssystem för järnvägs- och transportindustrin
- Standardisering av mekaniska lösningar för tåginformation, visning och system för offentliga tillkännagivanden för optimering av konstruktion, upphandling och leverans
- En ny design hade digitalisering av säkerhetssystem på rullande materiel genom aktiv programvaruaggression och incidentigenkänning kopplad till CCTV-kameror för att säkerställa detektering, förebyggande och snabb respons

Högpresterande EMC-skydd för signal- och kommunikationsutrustning
Utmaning:
- Signal- och kommunikationsutrustning inom järnvägen måste fungera säkert, särskilt i kritiska miljöer
- Effektiv tågsamordning genom tillförlitlig och hög bandbredd
- Förbättrad dataintegritet i realtid, minimerade förseningar och omedelbart underhåll.