ATCA System 450/40 FC-serien, 14 platser, DC
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
ATCA System 450/40 FC-serien, 14 platser, DC
nVent SCHROFFS ATCA 450/40 FC-serie är en serie AdvancedTCA-hyllor som ger kylning och effekt per fack för 450 W-blad. Bakplanet är verifierat i enlighet med 40GBASE-KR4 för 40 Gbit Ethernet. Hyllor med luftflöde nedifrån och upp samt hyllor med luftflöde framifrån och bakåt finns tillgängliga.
Information
Resurser
Design
- Överensstämmer med AdvancedTCA Standard PICMG 3,0 rev. 3.0
- Ingångsspänning -48 VDC/-60 VDC, två redundanta strömförsörjningsmoduler (PEM)
- 2 redundanta fläktfack som kan bytas under drift i push-pull-konfiguration
- 450 W kylkapacitet per skåra vid en omgivningstemperatur på 55 C.
- Förberedd för 2 x SCHROFF hyllhanterare med Pigeon Point ShMM 700
- Shelf Manager-platser på höger sida i AdvancedTCA-kortlådan
- Shelf Manager-konsoler och Telco-larmgränssnitt i nedre fläktfacket
- Åtkomst till luftfilter framifrån
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.