Testning av förarassistanssystem och uppkoppling
Rack och skåp för fordonstestutrustning
Förarassistanssystem, autonom körning och fordonsnätverk är avgörande för den ökande mängden elektroniska komponenter i dagens och framtidens fordon. Den ökade elektroniska komplexiteten leder till ett större behov av simulering och funktionstestning.
För att skydda test- och simuleringsutrustning kan nVent SCHROFF-rack och -skåp användas ombord på fordon, i laboratoriet eller på fabriksgolvet.
- Robusta och kompakta skåp kan monteras i fordon och enkelt bytas för implementering av datalagringssystem.
- Kompakta skåp i liten skala kan användas med utrustning vid funktionstester i verklig miljö
- Kraftfull, kompakt och modulär systemstyrenhetsteknik
- Lätta och mobila 19-tums kapslingar möjliggör konfigurerbara testuppsättningar för signalanpassning, mätning och kraftdistribution.
Lösningar för utrymmessnål testutrustning
Vi erbjuder lösningar från kompakta kapslingar till större elektronikkapslingar utrustade med 19-tums underrack, anpassade efter kraven i fordonstillämpningar som kräver robust, hållbar och felsäker utrustning.
Se våra standardkomponenter
FALLSTUDIER
Resurser
Faktablad: Hur skyddar du din testutrustning?
Tekniska framsteg påverkar både test- och mätsystem samt specifika simuleringssystem.
Därför behöver tillverkare av testutrustning förbereda sig för ökad efterfrågan på komplexa simuleringar.
I det här faktabladet får du veta hur ny teknik förändrar kraven för att skydda testsystem när det gäller datasynkronisering, beräkningskapacitet, strömförsörjning, kylning, datalagring, mekaniskt hölje och långsiktig tillgänglighet – från små kapslingar till 19-tums system och elektronikskåp.
- Börja minska dina kostnader avsevärt
- Öka din tekniska produktivitet
- Förbättra konstruktionens återanvändbarhet