Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Skriv ut
Autonomous self-driving electric car showing Lidar and Safety sensors use, 3d rendering.

Universellt testsystem

Universellt testsystem för uthållighetstestning av olika elektriska komponenter för fordonsindustrin, som kamera- och radarsystem.

Utmaning

För den anpassade elektroniken och de unika kundkraven krävdes en komplett systemlösning. Systemen skulle fungera som testbänkar och behövde utformas antingen som portabla och stapelbara bordsmoduler eller som subracks för montering i ett 19-tumsrack. Testbänken innehåller även ett system som enbart ska fungera som strömförsörjning till övriga testkomponenter samt som styrning för den inbyggda skärmen och tangentbordet. Hårdvaran i varje testplats behövde möjliggöra oberoende konfiguration med återanvändbara hårdvarumoduler. Dessutom letade kunden efter en komplett lösningsleverantör som kunde montera och testa detta komplexa system.

Continental-Case-Study-Chassis-Inside.jpg

Lösning

För att uppfylla kundens krav valdes det mycket robusta nVent SCHROFF 19-tums Comptec-lådan eftersom den ger möjlighet att fästa en 19-tums kortram i en 19-tumslåda och därför är extremt flexibel. Kortramen består av två sektioner. En sektion är en 19-tums kortram med en monteringsplatta för de testplatser som inte är av standardtyp. Den andra delen är själva testplatsen, som innehåller individuellt utbytbara och återanvändbara moduler. En aktiv kylningslösning valdes där kraftfulla fläktar installerades i varje testplats för att skydda den känsliga elektroniken mot överhettning. Den egna personalen uppfyllde kraven för montering och den komplexa testproceduren.

Missing media item.