PCB-hållare, hållare och kortguider
Filtrera efter
Filter tillämpat:
0
Rensa filter
- Produkttyp
- Material
- Typ
- Brädans tjocklek
- Brädans tjocklek
Produkter | 21 resultat (25 artiklar)

Korthållare serie 165
Serie 165 håller kvar skivorna i plåttillämpningar med låg stöt och vibration.

Korthållare serie 166
Serie 166 håller kvar skivorna i plåttillämpningar med låg stöt och vibration.

Korthållare serie 125
Serie 125 håller kvar skivorna i plåttillämpningar med låg stöt och vibration.

Korthållare serie 126
Serie 126 håller kvar skivorna i plåttillämpningar med låg stöt och vibration.

Korthållare i serie NW125
Serien NW125 håller kvar kortet i kalla väggtillämpningar med låga stötar och vibrationer.

Korthållare i NW126-serien
Serien NW126 håller kvar kortet i kalla väggtillämpningar med låga stötar och vibrationer.

Korthållare i serie NW165/NW166
Serien NW165/NW166 håller fast kortet i kalla väggtillämpningar med låga stötar och vibrationer.

Serie 35-1 PCB-Tainer
Serie 35-1 håller kvar skivorna i plåttillämpningar med låg stöt och vibration.

Serie 35-2 PCB-Tainer
Serie 35-2 håller kvar skivorna i plåttillämpningar med låg stöt och vibration.

Serie 35-6 PCB-Tainer
Serie 35-6 håller kvar skivorna i plåttillämpningar med låg stöt och vibration.

Serie 15 PCB-Tainer
Serie 15 håller kvar skivorna i plåttillämpningar med låg stöt och vibration.

Serie 18 PCB-Tainer
Serie 18 håller kvar skivorna i plåttillämpningar med låg stöt och vibration.