126 Hållare i rostfritt stål
126 Hållare i rostfritt stål
Katalog#: 126-06-3.25
Serie 126 är en ekonomisk kretskortslösning för plåtapplikationer. Den oberoende fjäderkonstruktionen är tillverkad av robust rostfritt stål och håller kvar skivan för tillämpningar med låga stötar och vibrationer.
VARNING: Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive krom (hexavalenta föreningar), som är känd för delstaten Kalifornien för att orsaka cancer och reproduktiv hälsa problem. Mer information finns på www.P65Warnings.ca.gov.
Information
Resurser
Distributörer i ditt område
Design
- Längd 31,75 mm (1,25 tum) till 311,15 mm (12,25 tum), steg om 24,5 mm (1,0 tum)
- Vikt: 0,043 g/cm
- För plåtapplikationer
- Tillverkad av rostfritt stål
- Stöder PCB-tjocklek på 1,6 mm (0,063 tum) eller 2,4 mm (0,094 tum)
- Fjäderbaserad retentionskonstruktion
- DSCC 85034
Specifikationer
Produktattribut
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certifikat för godkännande av myndighet
Datablad
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.