Satellitteknik
Tillförlitlighet och kvalitet för satellit i omlopp
Innovativa produkter skyddar och möjliggör det senaste inom SATCOM som raketsystemförstärkare, kommunikation med ultrahög frekvens och styrsystemsteknik i rymden. Dra nytta av nVent SCHROFFS expertis inom tillämpningsteknik för att uppfylla de särskilda krav som rymdtillämpningar ställer.
Produktportfölj
Produktfokus: Ledningskylda enheter (CCA:er)
Prestanda och tillförlitlighet: Högpresterande ledningskylda aggregat för VITA-konstruktioner. Klara de tuffaste tekniska utmaningarna med nVent SCHROFF.
Samarbeta med stödet från vårt Design Team och våra teknikexperter för att lösa termiska utmaningar genom termisk analys, vilket påskyndar prototypprocessen innan någon metall behöver bearbetas. Vi erbjuder simulering och modellering, komponent- och kretstemperaturmätningar samt temperaturmätningar av kort- och Wedge-Lok-gränssnitt.
Vi har förenklat leveranskedjan för våra CCA:er. Vi har gjort det möjligt för dig att hantera hela din ledningskylda anläggning med ett enda artikelnummer.
Vi har också skapat högtermisk, integrerad CCA genom att maskinbearbeta vår Sawtooth-kortfästen med hög vämeledning (HTS) direkt i CCA-ramen, vilket resulterar i upp till 40 % ökad termisk prestanda.
Titta på vår CCA-designprocess. Vi går igenom processen från början till slut inklusive:
- Heltäckande konsultation från allra första början.
- Möjlighet att arbeta med befintliga kretskorts-, ram- eller chassiutföranden
- CAD-mallar och 3D-utskrivna prototyper finns tillgängliga
- Tjänster som termisk design, simulering och analys
- Mer än 60 års erfarenhet som branschledare inom infästning och kylning av kretskort

Tillgänglig med svartanodisering, kemisk film, elektrolös nickelplätering
Maskinbearbetad från ett enda stycke för hög värmeöverföring och strukturell stabilitet
6061-T651-aluminium ger hög värmeledningsförmåga
Finns i 3 U eller 6 U för Vita 46, Vita 48.2, VME och CPCI
Snabbt 3D-utskrivna CCA:er och ramar för passformskontroller
Beställ och hantera ett artikelnummer för hela CCA-enheten. Satser finns tillgängliga med korthållare, utdragare, kodnycklar, EMC-packningar och termiska kuddar.
Gängade insatser säkrar kortens fästelement för extrema vibrationsförhållanden
Nedladdningsbara CAD-mallar som uppfyller standarder. 3 U- och 6 U-mallar tillgängliga för Vita 46, Vita 48,2, VME och CPCI
Kompletta konstruktionstjänster inklusive termisk analys och ESD-förpackning tillgängliga – komponentmärkning och förpackning enligt önskemål.