Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Översiktsbroschyr om kylningslösningar

Översikt: LHX+ rackkylning
Översikt: LHX+ rackkylning
Luft/vatten-värmeväxlare med 5 eller 10 kW kylkapacitet
Ta reda på mer

FÅ DEN KYLNING DU BEHÖVER FÖR DITT KRAFTFULLA ELEKTRONIKSYSTEM

Effektiv kylning är absolut nödvändigt för nästa generations innovationer. NVent SCHROFF-teamen är experter på att optimera kyllösningen som är avsedd för din applikation i förhållande till kostnader och prestanda. Medan forcerad luftkylning fortfarande är den vanligaste tekniken skapar fläktarna vid högre kylningskrav starkare EMC och ackustiskt ljud samt högre vibrationer som kan vara skadliga för din tillämpning. NVent SCHROFF erbjuder fläktkylning, ledningskylning, luftkonditionering, värmeväxlare, doppkylning och kylmaskiner, beroende på produktkrav och mål.

nVent SCHROFF Cooling Capabilities

Play

Precisionstekniska lösningar

Våra värmehanteringsprodukter är utformade av ingenjörer för ingenjörer och riktar in sig på verkliga utmaningar med hög precision och anpassningsförmåga.

Tillförlitlighet i krävande miljöer

Byggd för att tåla tuffa förhållanden, ge sinnesro och konsekvent prestanda för uppdragskritiska applikationer.

Anpassningsbar produktportfölj

Vi erbjuder ett brett utbud av skalbara kyllösningar som kan skräddarsys för specifika design- och driftsbehov.

Smart värmehantering

Avancerade kontroll- och övervakningsfunktioner ger ingenjörer värdefulla insikter och automatiserade system för att förbättra driftseffektiviteten och livslängden.




Kylområden

Subrack and Embedded Cooling

Kylning av skåp

NVent SCHROFF-skåpets kylningslösningar är konstruerade för tillförlitlig temperaturreglering inom slutna installationer. Med mångsidiga alternativ som fläktbrickor, värmeväxlare och luftkonditionering ger dessa system ingenjörer pålitliga verktyg för att skydda utrustningen mot termiska variationer och säkerställa konsekvent prestanda.

Avgörande överväganden

  • Optimerat luftflöde i racket
  • Extra fläktar eller luft/vatten värmeväxlare

Bläddra bland produkter

Image-Template888x548px.jpg

Underrack och inbäddad kylning

För riktad kylning i underrack och inbyggda system erbjuder vi modulära fläktar och metoder för ledningskylning. Dessa lösningar tillgodoser utrymmesbegränsade och högdensitetsmiljöer, och ger ingenjörer flexibilitet att hantera luftflöde och termisk prestanda effektivt.

Avgörande överväganden

  • Val av fläkt
  • Filtermatta
  • Luftblockerare
  • Optimerad luftdragning

Bläddra bland produkter

nVent Schroff’s board cooling

Kylning av kretskort

NVent Schroffs kylningsalternativ för kretskort inkluderar högeffektiva kylflänsar, termiska gränssnitt och ledningsvärmeplattor som är utformade för att hantera värme på komponentnivå. Dessa produkter hjälper ingenjörer för att upprätthålla prestanda och stabilitet hos kretskort (PCB) under utmanande termiska belastningar.

Avgörande överväganden

  • Kylflänsens geometri/anslutning
  • Termiskt ytmaterial
  • Värmeledningar
  • Ledningskylda aggregat och Keying

Bläddra bland produkter

Thermal Control and Monitoring

Termisk kontroll och övervakning

Våra lösningar för termisk kontroll och övervakning ger ingenjörer verktygen för att hantera temperaturer på ett intelligent sätt. Med sensorer, styrenheter och integrerad programvara underlättar dessa system automatiserad temperaturreglering och kontinuerlig övervakning för proaktiv hantering av termiska förhållanden.

Bläddra bland produkter

nVent SCHROFF Cooling Capabilities

Play

Termisk simulering och testning

På nVent Schroff erbjuder vi avancerade termiska simulerings- och testtjänster för att stödja ingenjörer i optimeringen av systemkonstruktioner. Våra simuleringsverktyg möjliggör exakt modellering av värmeprestanda. Det gör det möjligt för ingenjörer att förutsäga värmefördelning och luftflödesmönster med noggrannhet. I kombination med toppmoderna testanläggningar validerar vi produktens prestanda under verkliga förhållanden, och säkerställer att dina system är utrustade för att hantera även de mest krävande miljöerna. Detta omfattande tillvägagångssätt hjälper ingenjörer att fatta välgrundade beslut, minimera risker och påskynda utvecklingstider.




Nyheter och resurser

Varistar CP LHX

Rackkylning upp till 10 kW

Ta reda på mer
Rack Chiller In-Row 45

Radmonterad kylning upp till 45 kW

Ta reda på mer



Produkter i praktiken

nVent RackChiller In-Row 45

Play

nVent RackChiller LHX +45 In-Rack

Play

Electronics Cabinet with In-Rack Cooling

Play

KONTAKT OCH DISTRIBUTION

Kontakta oss

Osäker på var du ska börja?

Om du är intresserad av att arbeta med oss ber vi dig att kontakta oss. Vi vill gärna att du hör av dig.

Kontakta oss

Inköpsställen

Behöver du hitta våra produkter nära dig?

Använd vår världsomfattande sökfunktion för försäljningskontor för att hitta ett nVent SCHROFF-kontor nära dig.

Sök efter försäljningskontor