Verksamhetskritisk kommunikation
Modulära utomhusskåp som skyddar telekommunikationstillämpningar
Mekanisk säkerhet utgör en hörnsten för att skydda viktig nödfallsinfrastruktur som är installerad i utomhusskåp på basstationer. De robusta egenskaperna hos nVent Schroffs utomhusskåp består av avancerade mekaniska säkerhetsfunktioner som är konstruerade för att skydda utrustning mot obehörig åtkomst, manipulering och miljörisker.
Dessa skåp tillverkas av material i hög kvalitet och är förstärkta med säkra låsmekanismer, manipuleringsavslöjande förseglingar och system för intrångsdetektering för att förhindra obehörig åtkomst. Skåpen är dessutom konstruerade för att tåla krävande väderförhållanden, vandalism och fysisk påverkan vilket säkerställer integriteten och säkerheten hos den känsliga installerade utrustningen.
Genom att prioritera mekanisk säkerhet erbjuder nVent Schroffs utomhusskåp en säker miljö för viktiga infrastrukturkomponenter, t.ex. kommunikationsutrustning, nätaggregat och reservsystem. Denna skyddsnivå är väsentlig för att upprätthålla driftskontinuitet och förhindra störningar i nödsituationer när tillförlitlig kommunikation och strömförsörjning är av största vikt.
Utomhusskåp konstruerade för telekommunikation
På området för integrering av utomhusskåp för viktig nödfallsinfrastruktur på basstationer, är klassificeringar av inträngningsskydd (IP) av största vikt. Dessa klassificeringar fastställer skyddsgraden mot miljöfaktorer som damm, vatten och extrema temperaturer. nVent Schroffs utomhusskåp har höga IP-klassificeringar vilket säkerställer lång livslängd och tillförlitlighet för den installerade utrustningen.
Kylning
Effektiv värmehantering är avgörande för att upprätthålla den optimala drifttemperaturen för utomhusskåp som innehåller viktig nödinfrastruktur vid basstationer. Luftkonditioneringssystem är välkända för deras tillförlitlighet och effektivitet med avseende på reglering av skåptemperaturer som säkerställer lång livslängd och prestanda hos känslig utrustning.
Upptäck vårt sortiment med utomhusskåp
Skåpen med enkel eller dubbel vägg från nVent SCHROFF är tillgängliga för fullständig anpassning och integrering, vilket erbjuder oöverträffad flexibilitet och motståndskraft för uppdragskritiska telekommunikationstillämpningar.