Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Energilagringskampanj

Lagringssystem som formar framtiden

Morgondagens energibehov innebär att dina lagringssystem för batterienergi (BESS) måste formas korrekt – idag. När det görs rätt blir vägen till netto noll också smidigare. De tekniska utmaningarna är enorma. Och det är även de praktiska. Men hos nVent SCHROFF har vi kommit fram till de rätta svaren sedan 1962. Och våra skåp-, rack- och chassilösningar utvecklas för att tillhandahålla det rätta skyddet för dina behov. Det är lätta att installera dem, de är flexibla och de är beprövade.


 


Heltäckande effektivitet

Heltäckande effektivitet är inbyggd, i allt från anpassningsbara skåp och kylning till intelligent utnyttjande av utrymme:

  • Standardplattformar som är enkla att ändra för att uppfylla enskilda projektbehov.
  • Hämta STEP-filer för att stödja dina specifikationer och leverera projekt snabbare.
  • Ett stort sortiment med skåplösningar som är lätta att välja, anpassa och installera kylning i.

Alternativ för fysiskt skydd

Alla våra energilagringslösningar tillverkas för att uppfylla de högsta standarderna:

  • Uppfyller strikta brandskyddskrav och miljöhänsyn såväl som regulatoriska förpliktelser.
  • Våra plattformar och andra lösningar är alla tillverkade för att vara robusta och hållbara. De uppfyller även alla vikt- och kylningskrav.
  • Fysiska skyddsalternativ omfattar säkra lås med nyckel eller styrning via fjärråtkomst.

Expertis och heltäckande support

Våra lösningar är beprövade i alla miljöer och stöds av vår expertis och heltäckande support:

  • Vi vet vad som passar, vad som fungerar och vad du vill ha från varje del av dina system.
  • Vår produktkunskap och praktiska expertis sträcker sig mer än 60 år bakåt i tiden och omfattar ett stort antal tillämpningar.
  • Du får alltid stöd från en särskilt utvald teknisk specialist.
shaped for tomorrows energy carusel
1. De tre utmaningarna för BESS-tillverkare

Hur ökar du energidensiteten med förtroende, med tanke på de viktigaste säkerhets- och regelfrågorna?

Hämta vårt faktablad
shaped for tomorrows energy carusel
2. De tre utmaningarna för BESS-tillverkare
Hur kan du stödja längre och mer tillförlitliga livscykler i krävande miljöer medan du förbereder dig för nya genombrott?
Hämta vårt faktablad
shaped for tomorrows energy carusel
3. De tre utmaningarna för BESS-tillverkare
Hur kan du effektivisera konstruktion och installation och samtidigt minska kostnaderna?
hämta vårt faktablad

 

Se själv vad som passar var

Ta en titt på hur våra skåp, ramar och chassilösningar fungerar. Se också var och hur de fungerar i förhållande till varandra. Du kan dessutom skaffa åtkomst till tekniska produktdata och hämta CAD-data för produkter. Följ bara länken nedan.

Battery Energy Storage System

 

Fallstudier

Nerve Case Study banner
FALLSTUDIE
Elbilsladdning med hög spänning och inbyggd batterilagring
Ta reda på mer

Fallstudie

Modulära utomhusskåp för maximal flexibilitet

Fallstudie

Flexibla ramlösningar för montering av batterier

Forma den rätta framtiden för din BESS

Ta reda på mer om våra lösningar och hur vi kan forma dem så att de passar dina BESS-behov exakt, idag såväl som i morgon.


 

Kontakta oss

SCHROFF-3DANI-N01310-TelecomsCabinets-EN-2403-explode.gif