Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Test- och mätningslösningar

Test- och mätningslösningar

Rack och skåp som skyddar din testutrustning

Det kan vara en stor utmaning att välja optimal hårdvaruplattform för konstruktionen av ditt testsystem. På nVent är vi väl medvetna om det. I årtionden har nVent SCHROFF utvecklat rack och skåp i hög kvalitet för OEM-kunder och slutanvändare som skyddar känslig elektronik i avancerade testsystem.

Oavsett fysiska förutsättningar – minskat utrymme, högre värmeavledning eller miljöer med stötar och vibrationer – är våra tekniska experter redo att samarbeta för att leverera den bästa lösningen för din tillämpning.

Vi hjälper ingenjörer, vetenskapsmän och forskare i att utveckla innovativa testsystem som påskyndar innovationer som 5G, autonom körning, sakernas internet och nätverkssäkerhet.

test and measurement launch_banners 2_3.jpg

LÖSNINGAR FÖR ETT BRETT SPEKTRUM AV TILLÄMPNINGAR

Utforska de interaktiva fälten nedan för att se tillämpningsspecifika produkter resurser och mer.

test equipment, test and measurement

Industri

  • Funktionstester längs produktionslinjen
  • Kvalitetssäkringstester
Ta reda på mer
telecommunication network

Telekommunikation

  • Laboratorie- och tillverkningstest
  • Nätverksmätningar i fältet
  • LTE- och 5G-test
Ta reda på mer
automotive test and measurement

Fordon

  • Simulering av autonom bilkörning
  • Test av trådlösa anslutningar
  • Test av förarassistanssystem
Ta reda på mer
medical test and measurement

Medicinskt

  • Tester för kontroll av maskinvara, sensorer och programvara
  • Registrera, analysera tillämpningsdata
Ta reda på mer
defense, aerospace test

Försvar och flyg

  • Test för radar, avoinik, navigering och satellitkommunikation
Ta reda på mer
physics test and measurement

Fysik

  • Testutrustning i stora forskningslaboratorier
  • Partikelacceleratorfysik
  • Astropartikelfysik
Ta reda på mer
testing rack, electric vehicle testing equipment

Batteritestsystem

I takt med den ökande efterfrågan på elfordon växer behovet av helt automatiserad utrustning för test av högpresterande högvoltsbatterier, drivlinor och laddare.

Ta reda på mer
Quantum Computing Key Visual

Kvantdatorer

Genom att använda öppna maskinvaruplattformar och modulära byggstenar kommer börjar din kvantberäkningsinfrastruktur med ett ramverk som är beprövat och skalbart.

Ta reda på mer

Flexibla och kostnadseffektiva skåplösningar

Våra rack och skåp kan rymma små enheter såsom ATX-kort eller Computer-on-Modules, som ofta används för att testa dedikerade signaler eller anslutningar som WiFi och Bluetooth. Utöver detta erbjuder vi modulär hårdvara som kan användas med AXIe-, PXIe- och cPCIe-kort, som ofta används i testutrustning för funktionstestning av komplexa produkter inom tillverkning eller andra tillämpningar. nVent SCHROFF erbjuder projektledning, utveckling, prototypframställning, testning, certifiering, förproduktion och serieproduktion under ett och samma tak.

Nya produkter

Luft/vatten-värmeväxlare med 5 eller 10 kW kylkapacitet

För tillämpningar som kräver ett helt slutet skåp erbjuder nVent SCHROFF en kostnadseffektiv kylningslösning med den nya LHX 5 kW och 10 kW luft/vatten‑värmeväxlaren, inklusive styrenhet.

Ta reda på mer
embedded systems, PXIe, PXI Express System, PXI Express Controller

Inbyggd PXIe-styrenhet

nVent förbättrade prestandan hos den kompakta inbyggda PXIe-styrenheten för användning i test- och mättillämpningar för PXI Express.

Ta reda på mer
PXI, PXI Express, PXIe, PXI Express System

Utökning av PXI Express-system

nVent utökar sin produktportfölj med en 18 platsers SCHROFF PXI Express. Användningen av standardmoduler ger hög flexibilitet och möjliggör en kostnadseffektiv anpassning av systemlösningen efter kundens krav.

Ta reda på mer

Varför nVent SCHROFF?

Play

Integration och anpassning

Utöver våra olika skåpserier erbjuder vi även förmonterade och kundanpassade lösningar, inklusive utskärningar, märkningar och elektronikintegrationer. Våra experter hjälper gärna till med andra tjänster som bakplanskonstruktion, värmesimulering samt EMC- eller stöt- och vibrationstester.

Play

Fallstudier

Från enkla till krävande miljöer skyddar vi vitala elektriska mätinstrument och elektronisk testutrustning med rack och skåp, värmehantering och tillbehör som hjälper till att hålla verksamheten igång utan avbrott. Se hur vi ansluter och skyddar din elektriska och elektroniska testutrustning.

AdobeStock_267912911.jpeg

Testning av trådlösa kommunikationsenheter

nVent SCHROFF Interscale-chassi för datorer med ett kretskort ger flexibilitet när det gäller dimensioner, utskärningar, montering och för individuell varumärkning.

experimental physics, test and measurement

Datatrafik i European XFEL

MicroTCA-systemen uppfyller de ökade kraven inom acceleratorfysik gällande signalbearbetningskapacitet och tillförlitlighet.

KONTAKT OCH DISTRIBUTION

Kontakta oss

Osäker på var du ska börja? För alla dina konstruktions-, produkt- och servicebehov kan du kontakta en av våra experter idag.

Inköpsställen

Behöver du hitta våra produkter nära dig? Använd vår sökfunktion för att hitta en distributör i ditt område.