Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PXIe

PXIe
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 1
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Produkttyp
  • Antal slots
      Använd
    • Typ
    • Typ av bakplan
    • Dataöverföring
    • Ström per kortplats
        Använd
      • Inspänning AC
      • Luftflödesriktning
      • Rackhöjd
      • Typ av strömförsörjning
      • Strömförsörjning ingår
      • Bakre i/O
      • Överensstämmer med.
      Filter1

      Filter tillämpat: 1

      Visa alla filter (1)

      Produkter | 6 resultat (6 artiklar)

      PXI Express

      PXI Express System, 4 U, 18 fack, 84 HP

      PXI Express-chassi för stationär dator för en PXI Express-systemstyrenhet och 17 PXI- eller PXI Express-kort.
      embedded systems, PXIe, PXI, PXI Express System

      PXI Express System, 4 U, 8 fack, 44 HP

      PXI Express-chassi för stationär dator för en PXI Express-systemstyrenhet och 7 PXI- eller PXI Express-kort.
      embedded systems, PXIe, PXI, PXI Express System

      PXI Express System, 4 U, 8 fack, Gen2/3

      PXI Express-chassi för stationär dator för en PXI Express-systemstyrenhet och 7 PXI- eller PXI Express-kort.
      14579-042 PXIe 18 Slot front view

      PXI Express-system, 4 U, 18 fack, Gen3x8

      PXI Express-chassi för stationär dator för en PXI Express-systemstyrenhet och 17 PXI- eller PXI Express-kort.
      PXI Express

      PXI Express-system, 4 U, 18 fack, Gen2

      PXI Express-chassi för stationär dator för en PXI Express-systemstyrenhet och 17 PXI- eller PXI Express-kort.
      PXI Express

      PXI Express-system, 4 U, 18 fack, Gen2/3

      PXI Express-chassi för stationär dator för en PXI Express-systemstyrenhet och 17 PXI- eller PXI Express-kort.