Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PXI Express System, 4 U, 8 kortplatser, Gen2/3

Katalog#: 14579-033

nVent SCHROFFS 8-kortssystem har en 16 HP systemplats med 4 Link-konfiguration. 3 av hybridkortplatserna för kringutrustning är anslutna med PCIe Gen 3-länkar med x4-banor. De återstående 4 hybridkortplatserna är anslutna med PCIe Gen 2-länkar med 1-spår vardera.

Läs mer Läs mindre
  • UL Registered US & C
Skriv ut den här sidan
To add cut-outs, change color or see more options for 14579-033, click Customize below:
Customize
Information

Design

Specifikationer


Produktattribut

Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Beskrivning Antal
1 RatiopacPRO chassi med handtag; 4 U, 44 hk, 315 mm djup; skärmad; tippbara fötter 1
2 Främre fack; IEEE-styrskenor, inkl. ESD-klämmor (ESD-klämmor monterade längst ned på framsidan), för vertikala kort (3 U, 160 mm djupa) 8
3 PXIe-bakplan för 3 U-kort; 8 kortplatser; systemplats till vänster 1
4 PCIe 6 Lane Switch Module, PCIe Gen 2, monterad på baksidan av bakplanet 1
5 PCIe-PCI-bryggmodul, PCIe x1 till 32-bitars 33 MHz, monterad på baksidan av bakplanet 1
6 PXI Express Klockmodul, PXI-1 & PXI-5 CLK, monterad på bakplanens baksida 1
7 Strömförsörjning 400 W; brett ingångsområde 100 ... 240 V AC; utgång: 3,3 V/ 25 A, 5 V/25 A, 12 V/15 A, --12 V/2 A; 5 V AUX/1 A. 1
8 80 mm fläktar med 258 m³/h (152,3 cfm) vardera 2
9 Modul för chassiövervakning 1
10 Nätanslutning med brytare, filter och säkring 1
11 Kablage för anslutning av alla systemkomponenter 1
12 Extern 10 MHz REF klockutgång via BNC-kontakt 1
13 Valfri 10 MHz REF-klockkälla via BNC-kontakt 1
14 Cable harness to connect all system components 1
Relaterade tillbehör Recommended Products Distributörer i ditt område

Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:

Distributör Antal Datum i lager

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.