Elektriskt Elektriskt Select FiltersStängAnvändFiltrera efterFilter tillämpat: 1Rensa filterKomprimeraExpandera Produkttyp Fäste (4) Kabel (11) Klämma (11) Kontakt (1) Jordningssats (11) Ljus (5) Plugg (1) Brytare (2) Visa alla Visa mindre Produktfamilj Varistar (1) Varistar CP (1) Typ Anslutningskabel (4) Anslutningsklämma (3) Fäste för dörrkontakt (2) Honkontakter (1) Jordningssats (1) Monteringsfäste (2) Ringavslutning (5) Skruvklämma (6) Terminalklämma (3) Cabinet Light (4) Magnet (1) Kopplingsplint (1) Visa alla Visa mindre Färg Svart (12) Blå (3) Grå (3) Fungerar med. 19-tums skåp (2) Fläktar (1) Material Aluminium (1) Koppar (11) Plast (5) Rostfritt stål (1) Stål (13) Polyamid (6) VES (8) Visa alla Visa mindre Längd 200mm (1) 396mm (1) 440mm (1) 450mm (1) 500mm (2) 975mm (1) 980mm (1) 1000mm (3) 1680mm (2) 1900mm (2) 1980mm (1) 2000mm (2) 2500mm (6) 3000mm (1) Visa alla Visa mindre Använd Färgkod RAL 7021 (1) RAL 7035 (1) Aktuell märkström 3 – 6 (1) Slutför Aluminium-zinkpläterad (1) Galvaniserad (1) Pulverlackerad (2) Slät matt yta (5) Zinkpläterad (9) Rackhöjd 1U (2) Bredd 0.3mm (1) 12mm (1) 18mm (1) 31mm (1) 33mm (1) Visa alla Visa mindre Använd Djup 4mm (1) 14mm (1) 33.5mm (1) 40mm (1) Visa alla Visa mindre Använd Skyddsklass IP20 (5) IP66 (1) Nominell spänning 230V (1) 250V (3) Filter1Filter tillämpat: 1Kategori: ElektrisktVisa alla filter (1) UnderkategorierLED-lampa & tillbehörInformationDörrkontaktInformationStrömsladdarInformationJordningssatserInformation