Systemtillbehör Systemtillbehör Select FiltersStängAnvändFiltrera efterFilter tillämpat: 0Rensa filterKomprimeraExpandera Produkttyp Luftbaffle (14) Kabel (15) Indikator för kodning/knapptryckningar (2) Omslag (1) Fläktkontrollmodul (4) Fläktfack (6) Filter (7) Frontpanel (25) Packningssats (1) Guide (2) Styrskena (10) Handtag (11) Maskinvarusats (1) Etikett (1) Modulhus (2) Monteringssats (1) Strömförsörjning (1) Skruv (2) Brytare (4) Systemmodul (39) Visa alla Visa mindre Typ 19-tums switchat läge (1) AdvancedMC-bärare (2) AdvancedMC Filler Module (5) Luftfilter (6) Längst ned (2) Kodremsa (2) ESD-klämma (1) Utdragare (5) Fläktfack (6) Påfyllningsmodul (35) Täckpanel (4) Frontpanel (6) Packning (1) Guide (4) MicroTCA AdvancedMC (2) MicroTCA Carrier Hub (2) MicroTCA strömförsörjning (1) MicroTCA Universal (2) Skruv med paniskt huvud (1) Överst (2) Visa alla Visa mindre Fungerar med. 19-tums nätaggregat (2) Bakplan (1) Mellan lucka A och B. (1) Fall (5) CompactPCI-bakplan (3) CompactPCI Power Backplanes (1) CompactPCI seriella bakplan (11) CompactPCI-system (9) Lucka B. (1) Frontpaneler (2) Styrskenor (1) MicroTCA-system (31) RTM BP (2) RTM BP KÅPA Z3 (1) Underrack (5) System (66) Testa adaptrarna (1) VME64x-system (1) Visa alla Visa mindre Inspänning AC 90 – 264 (1) Antal utspänningar 2 (1) Spänning 1 12V (1) Nuvarande 1 25A (1) Spänning 2 5V (1) Nuvarande 2 2.5 (1) Rackhöjd 3U (7) 8U (15) Visa alla Visa mindre Använd Rackbredd 2HP (2) 3HP (1) 4HP (7) 6HP (18) 8HP (4) Visa alla Visa mindre AnvändFilter0UnderkategorierSystemkomponenterInformationReservdelarInformationÖppen standardströmförsörjning för systemetInformation