Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Konfiguratoröversikt och frågor och svar

Konfiguratoröversikt och frågor och svar

rsz_1dys_3d_scene_varistar_cp.jpeg

VARISTAR CP NYHET

3D-konfigurator

Konstruera ditt anpassade robusta elektronik-/serverskåp med stålram med integrerade elektromekaniska tillbehör.

rsz_dys_3d_scene_novastar.jpeg

NOVASTAR

3D-konfigurator

Konstruera ett anpassat skåp med aluminiumram som passar perfekt för laboratorier och studio!

rsz_dys_3d_scene_front_panel.jpeg

FRONTPANEL

3D-konfigurator

Konstruera en anpassad frontpanel med önskade handtag, skruvar, färger, utskärningar, text, och grafik!

rsz_4dys_3d_scene_subrack.jpeg

UNDERRACK

3D-konfigurator

Skapa ett anpassat underrack som uppfyller dina krav på storlek och miljö!

• Priser visas i vissa regioner

• 2D-/3D-/CAD-filer kan hämtas när din konstruktion är klar

Alla KONFIGURATORER

Vi introducerar en ny konfiguratorgeneration med ett intuitivt grafiskt användargränssnitt, dynamisk CAD-generering och fullständig integrering i webbplatsen utan ytterligare programvaruinstallation.

  • Ingen registrering behövs, men det finns extra funktioner för registrerade användare.
  • Fungerande grafiskt gränssnitt med dra och släpp i en direkt 3D-visualisering.
  • Komponentbibliotek för enkelt val av delar och rimlighetskontroll säkerställer giltiga resultat.
  • Modifieringsmodul för att lägga till utskärningar, med utskärningsbibliotek och utskriftsalternativ.
  • Fler än 30 CAD-filformat tillgängliga för export, direkt öppning i CAD-programvara, smart teknisk 3D PDF-specifikation.
  • När du har sparat konfigurationen skickas materialförteckningen till webbplatsens projektlista med direkt prissättning och offertförfrågan.

Play

Allmänna frågor

Måste jag alltid börja från början?

Nej, det finns tre sätt att starta en montering:

Från grunden

  • Genom att använda genvägen på vår landningssida klickar du på knappen ”Modify” utan att ha valt något mått

Från ett katalogobjekt

  • Genom att gå till sidan med objektbeskrivning och klicka på knappen ”Modify”

Från ett sparat projekt

  • I projektlistan genom att klicka på knappen ”Modify” (endast tillgänglig om begäran om offert inte har skickats)
  • Klicka på knappen ”Copy” i projektlistan

Ju mer detaljerad du blir i din produktdefinition, desto närmare kommer du att vara slutprodukten när du börjar i konfiguratorn.

Vilka är fördelarna med att registreras?

Om du registrerar dig får du ytterligare funktioner som underlättar ditt dagliga arbete:

  • Ritningar/modeller skapar över 30 formatfiler
  • Konfigurationen sparas i vår molnmiljö och är tillgänglig när som helst och var som helst
  • Säkert lagringsutrymme som endast är tillgängligt för dig
  • Möjlighet att ändra och/eller kopiera och/eller ta bort tidigare sammanställningar
  • Flera projektlistor kan hanteras per kund/applikation
  • Direkt prissättning (*) eller snabb offertprocess
  • Automatiserad tilldelning av artikelnummer för att förenkla beställningsprocessen

(*) Endast tillgängligt i vissa regioner

Hur länge sparas min projektlista?
  • Vi erbjuder kostnadsfritt lagringsutrymme i tre år för artiklar som inte har beställts.
  • Ingen begränsning avseende projektets kvantitet.
  • Efter tre år återkommer vi till dig för att kontrollera om sparade projekt fortfarande är giltiga eller om vi kan ta bort dem.
Behöver jag installera programvara på min dator?
  • Nej, våra konfiguratorer kräver inte någon installation. De är alla webbaserade onlineverktyg så ingen installation krävs.
  • Du kan enkelt komma åt våra konfiguratorer genom att använda din webbläsare.
  • Det gör att vi alltid kan erbjuda den senaste versionen med de mest avancerade funktionerna.
Kan jag dela min design med andra?

Ja, du kan enkelt dela dina konfigurationer genom att exportera en teknisk specifikation i flera bifogade filformat.

Hur hämtar jag mina CAD-filer?

När du har konfigurerat och ändrat frontpanelen kan du välja att skapa CAD-filer under knappfunktionerna. CAD-filer finns i olika format, i 2D och 3D och kan även laddas direkt i CAD-programmet.

Var hittar jag materialförteckningen?

Materialförteckningen uppdateras i enlighet med din konfiguration och visas längst upp till höger på skärmen.

Kan jag se priset?

Om du är registrerad och inloggad för de flesta produkter får du ett pris och en offert direkt.

Vad är ledtiden?

Ledtiden är i allmänhet 5–10 arbetsdagar, men kan variera beroende på konfigurationskomplexitet eller din geografiska plats.

Hur kan jag ändra mått från metriska till brittiska enheter?

I konfiguratorns meny OPTIONS hittar du knappar som ger dig möjlighet att växla mellan metriska och brittiska enheter.

Klicka här om du vill veta mer.

Hur kan jag interagera med det grafiska användargränssnittet?

Klicka här om du vill veta mer.


 

EuropacPRO 3d-konfigurator för underrack


 

3D-konfigurator för frontpaneler

Vilken typ av frontpaneler finns tillgängliga?

Konfiguratorn gör det möjligt att konfigurera: påfyllningspaneler, insticksenheter och gångjärnsförsedda paneler.

Klicka här om du vill veta mer.

Är EMC-skydd tillgängligt?

Ja, du kan välja packning i rostfritt stål eller textilpackningar för 75 och 85 grader och lägga till detta i frontpanelskonfigurationen.

Vilket handtag ska jag välja?

Beroende på dina behov kan du välja mellan statiska handtag i trapetsformat, trapetsformade utdragarhandtag, IEL/IET-handtag eller XL-handtag.

Klicka här om du vill veta mer.

Levereras min frontpanel monterad?

När du har konfigurerat frontpanelen kan du välja om du vill att enheten ska levereras till dig monterad eller förpackad i enskilda komponenter så att du själv kan montera dem.

Novastar 3D-konfigurator för skåp

Hur avgör jag vilken ram som är bäst?

Valet av ram beror på olika faktorer som inbäddad belastning, 19-tums panelurtag, mekanisk påfrestning, fästfunktioner.

Klickahär om du vill veta mer.

Vilken IP-klassning kan jag förvänta mig?

Novastar kan stå upp till IP40. För att göra det måste du lägga till IP40-packningssats till din sammanställning och använda täckdelar som passar den här klassificeringen (böjda luckor, försänkt övre kåpa, vanlig kåpa för basplatta).

Hur monterar jag externa enheter?

Robusta och universella ramar har T-mutterspår i sina vertikala profiler. De här spåren kan användas för skjutmuttrar som 27230-144 för att fästa tillbehör som manöverdon och uttagsskenor.

Hur kan jag förlänga min montering?

Novastar-ramar kan staplas sida vid sida eller staplas ovanpå varandra.

Varistar CP-konfigurator

Vilken är den genomsnittliga tiden för att konfigurera ett Varistar CP-skåp?

Det beror på konfigurationens komplexitet, men de flesta kan slutföras inom 10 minuter.

Titta på följande informationsvideor

Vilka funktioner kan ändras om jag startar konfigurationen från ett förkonfigurerat standardskåp?

Om ett standardskåp uppfyller dina krav på storlek, EMC-skydd och inträngningsskydd kan det användas som grund för konfigurationen för att spara tid.

På SKU-sidan kan du klicka på knappen ”CUSTOMIZE” för att börja ändra standardmaterialspecifikationen genom att inte bara lägga till 19-tums utrustning utan även byta ut beläggningsdelar mot projektspecifika delar.

Det som inte kan ändras är dimensioner, viktkrav, typ av ram (statisk, mobil, seismisk), IP- och EMC-krav.

Vilka produktalternativ stöds inte i konfiguratorn?

De flesta vanliga konfigurationer stöds av konfiguratorn, med undantag för:

  • MIL-standardskåp
  • Ombordskåp
  • Samlokaliseringsskåp
  • Gångavskärmning
  • Luft-/vattenvärmeväxlare – LHX- och SHX-sortimentet
Är det fortfarande möjligt om ett alternativ inte finns med i konfiguratorn?

Alla standardprodukter erbjuds inte i konfiguratorn, och om en standardprodukt inte finns kan en anpassad lösning vara möjlig. Kontakta oss om du inte hittar vad du letar efter.

Är Varistar CP-skåpen förmonterade och jordade?

Ja, Varistar CP-skåpen levereras förmonterade och jordade som standard. Kunderna kan välja att få den utan jordning genom att välja ”Earthing Kit Type → No Earthing Kit” i onlinekonfiguratorn.

Kunder kan också beställa beläggningsdelar och tillbehör separat via webbplatsen eller genom försäljning.

Vilka Varistar-storlekar finns i konfiguratorn?

Den här konfiguratorn har stöd för följande mått, beroende på programmet.

Klicka här om du vill veta mer.

Vad erbjuder konfiguratorn för inredningshantering?

Varistar CP erbjuder många tillbehör som kan fästas på olika axlar. Beroende på tillämpning kan invändiga komponenter monteras antingen på ramen eller på 19-tums glidfästen samt på monteringspanelen. Tabellerna nedan ger en kort översikt över monteringsmöjligheterna.

Klicka här om du vill veta mer.

Vad står dimensionerna ”Xf” och ”c” för?

Med Varistar kan du placera och flytta 19-tums glidfästen inuti skåpet för att få ytterligare utrymme framtill och/eller baktill för kabeldragning eller värmehantering.

För att underlätta valet av tillbehör och monteringen måste du definiera den fördjupning som du vill ha för främre och/eller bakre glidfästen. Detta läge framifrån och/eller bakifrån kallas ”Xf”.

Om du planerar att placera två par glidfästen i skåpet måste vi veta vad mellan måtten du föredrar. Måttet, som kallas ”c”, hjälper till att lista kompatibla tillbehör.

Klicka här om du vill veta mer.

Är prestandatestrapporter tillgängliga?

Testrapporter finns tillgängliga för:

Resursbibliotek | nVent

Vilken EMC-skyddsnivå kan nås?

Varistar CP har flera konfigurationer testade enligt

-IEC 61587-3 , testad upp till 3 GHz

  • Med massiv metallbeläggning av standardtyp
  • Med perforerad lucka
  • Med perforerad övre kåpa
  • Med bottenplatta med kabelingång
  • För konfiguration sida vid sida
  • Med lucka med filterfläkt

EN 61000-5-7, testad upp till 18 GHz

  • Med massiv metallbeläggning av standardtyp
  • Med lucka med filterfläkt

Klicka här om du vill läsa testrapporterna.

Vilka är skillnaderna mellan olika ramtyper?

För enkelheten har tre ramtyper fördefinierats för att uppfylla kraven för de flesta tillämpningar. Här följer en kort beskrivning av varje typ:

Klicka här om du vill veta mer.

Vilken typ av dörrar och handtag erbjuds?

Beroende på de intrångsskydd och EMC-krav du förväntar dig erbjuder Varistar CP ett stort antal dörrar och handtag.

Klicka här om du vill veta mer.