Stålskåp
Filtrera efter
Filter tillämpat:
1
Rensa filter
- Produkttyp
- Produktfamilj
- Typ
- Rammaterial
- Fungerar med.
- Beklädnadsmaterial
- Rackhöjd
- Material
- Färg
- Ramfärg
- Höjd
- Färgkod
- Ramens färgkod
- Slutför
- Beklädnad färg
- Rackbredd
- Färgkod för beklädnad
- Bredd
- Djup
- Skyddsklass
- Statisk belastning
- Överensstämmer med.
- Antal fack
- Statisk belastning
- Dynamisk belastning
- Dynamisk belastning
Filter tillämpat: 1
Produkter | 24 resultat (110 artiklar)

Varistar CP Deco skåp med 19” panelfästen i Deco ram
Varistar är ett robust skåp med svetsad stålram med hög IP-, värmehantering-, stöt-, vibrations- och EMC-kapacitet.

Varistar CP IP 20 skåp, glas framdörr, stål bakdörr
Varistar är ett robust skåp med svetsad stålram med hög IP-, värmehantering-, stöt-, vibrations- och EMC-kapacitet.

Varistar CP IP 55-skåp
Varistar är ett robust skåp med svetsad stålram med hög IP-, värmehantering-, stöt-, vibrations- och EMC-kapacitet.

Varistar CP EMC-skåp, IP 20
Varistar är ett robust skåp med svetsad stålram med hög IP-, värmehantering-, stöt-, vibrations- och EMC-kapacitet.

Varistar CP EMC-skåp, IP 55
Varistar är ett robust skåp med svetsad stålram med hög IP-, värmehantering-, stöt-, vibrations- och EMC-kapacitet.

Varistar CP fordonsskåp, rullande materiel, järnvägar

Varistar CP mil kabinett

Varistar CP seismiska kabinett, Bellcore Zone 4, EMC

Varistar CP seismiskt skåp för tung last, Bellcore Zone 4, EMC

Varistar CP-serverskåp
Svetsad stålram för hög statisk belastning. Förberedd för 19-tums integrering av IT-tillgångar.

Varistar CP serverskåp med hjul
Svetsad stålram för höga dynamiska lastkrav. Förberedd för 19-tums integrering av IT-tillgångar.

Varistar CP kabelrack
Svetsad stålram för hög statisk belastning. Förberedd för hög kabeldensitet och 19-tums integration.