Termisk Termisk Select FiltersStängAnvändFiltrera efterFilter tillämpat: 1Rensa filterKomprimeraExpandera Produkttyp Kabel (2) Din-skena (1) Fläktkontrollmodul (1) Frontpanel (3) Hygrostat (2) Nätsladd (1) Termostat (7) Visa alla Visa mindre Höjd 7.3mm (1) 35mm (1) 43mm (2) Visa alla Visa mindre Använd Typ 19-tums frontpanel (3) Spänning AC 115V (1) 230V (4) Visa alla Visa mindre Använd Djup 3mm (3) Fungerar med. 19-tums fodral (3) Skåp (3) Varistar CP (4) Väggmonterade väskor (3) Längd 2000mm (1) Montering Skruvfront (3) EMC-skärmning Nej (3) Material ABS (2) Aluminium (3) Plast (6) Polykarbonat (2) Stål (1) Främre finish Anodiserad (1) Målade (2) Bakre finish Anodiserad (1) Målade (2) Rackhöjd 1U (3) Rackbredd 95HP (2) Bredd 76mm (1) 483mm (2) Visa alla Visa mindre AnvändFilter1Filter tillämpat: 1Kategori: TermiskVisa alla filter (1) UnderkategorierKontroller och tillbehörInformation