Kontroller och tillbehör
Filtrera efter
Filter tillämpat:
1
Rensa filter
- Produkttyp
- Höjd
- Typ
- Spänning AC
- Djup
- Fungerar med.
- Längd
- Montering
- EMC-skärmning
- Material
- Främre finish
- Bakre finish
- Rackhöjd
- Rackbredd
- Bredd
Filter tillämpat: 1
Produkter | 11 resultat (17 artiklar)

Anslutningskabel för termostat

Fläkthastighetsreglering, anslutningskabel för utgång med öppen kollektor

19” frontpanel för termostat med digital display, 1 U
19-tums frontpanel för termostat med digital display

Hygrostat, relativ luftfuktighet
Hygrostat 230 V AC.

Termostat med nätkabel, 230 VAC
Termostat med eluttag.

Termostat med digital display
Termostat med digital display

Styrenhet för fläkthastighet
Varvtalsreglering för fläktar med C13-kontakt.

Termostat nätanslutning, SCHUKO/UTE
Termostat nätanslutning SCHUKO/UTE.

Din-skena för termostat

Termostat med integrerad temperaturgivare för värmare eller fläkt
Termostat med integrerad sensor.

Termostat med extern temperaturgivare
Termostat med extern givare.