Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Elektriska fordon och batteritestsystem

Elektriska fordon och batteritestsystem

SKYDD FÖR TESTUTRUSTNING FÖR ELFORDON

Mekanisk infrastruktur, säkerhetsinfrastruktur och kraftinfrastruktur för automatiserade testsystem

I takt med den ökande efterfrågan på elfordon växer behovet av helt automatiserad utrustning för test av högpresterande högvoltsbatterier, drivlinor och laddare.

När du konstruerar, utvecklar och underhåller denna utrustning måste du kunna vara säker på att testutrustningen presterar som förväntat och som krävs för att utvärdera det interna systemet och dess komponenter.

Hos nVent SCHROFF erbjuder vi den tillförlitliga mekaniska, säkerhets- och kraftinfrastruktur som behövs för att skydda dina testsystem för elfordon.


Webbseminarium: Läs mer om hur du väljer den infrastruktur du behöver för din testutrustning.

Ämnen som tas upp:

  • 19 tums rackutföranden
  • ESD-aspekter
  • Hantering av klimatkontroll, kraft och säkerhet

Gå till inspelningen

Visa nu

SKYDD AV INSTRUMENT OCH PROGRAMVARA

Vi erbjuder ett komplett utbud av flexibla nVent SCHROFF-lösningar som möter de skiftande behoven hos testsystem för elfordon i fält. Alla våra produkter ingår i en modulär plattform och kan enkelt anpassas efter dina behov – från utveckling och tillverkning av en batteriemulator till ett testsystem för batterier och moduler, provningsutrustning för drivlinor eller ett kraftstyrningssystem.

ICON_Partners_Corner-350x350px.png image

Tillförlitlighet

Tack vare det omfattande nVent SCHROFF-sortimentet och tjänsteutbudet kan du förlita dig på en enda leverantör för hela din infrastruktur – från specifikation till färdig montering och leverans.

ICON_Time_and_Money_Saving-350x350px.png image

Hastighet

Eftersom våra mer än 6 000 standardprodukter bygger på ett modulärt plattformskoncept kan du snabbare få skräddarsydda lösningar som uppfyller dina specifika krav på användningsområdet.

ICON_Global_Compliance-350x350px.png image

Globalt stöd

Med lokaliserad tillverkning och global service- och försäljningssupport kan vi betjäna dig oavsett var du eller din slutanvändare befinner er.

Modulära lösningar som skyddar din utrustning

Beslag för 19-tums rack

  • Elektronikskåp för instrument och annan utrustning
  • Skåp och chassin för mätkort – för vertikal och horisontell montering

Kraft- och säkerhetsinfrastruktur

  • Strömfördelningsenheter (PDU:er), inklusive säkerhetsbrytare och nödstoppanel
  • Fjärrhanteringsmodul för övervakning och upprätthållande av systemets status

Lösningar för värmehantering

  • Våra tekniska specialister utvärderar automatiserade testsystem för att identifiera potentiella problemområden och hjälpa dig att välja optimala lösningar för kylhantering och bästa prestanda.

Systeminfrastruktur

  • Bakplan, strömförsörjning och andra komponenter som uppfyller specifikationerna för utrustning baserad på öppna standarder, inklusive CPCI Serial, PXIe eller andra

Rackutförande

Varistar CP elskåp

Perfekt för cyklers/batteriemulatorer och mät-/styrskåp

Byggda för maximal tillförlitlighet i de mest krävande miljöer – den modulära plattformen nVent SCHROFF Varistar ger maximal flexibilitet på en och samma plattform – mer än 20 000 olika konfigurationer kan skapas med hjälp av standardkomponenter.

Plattformen har robusta stålprofiler som ger största möjliga utbud av tillämpningar. Ramen uppfyller kraven upp till DL6 i enlighet med IEC 61587-1 och klarar statiska belastningar upp till 1 600 kg (3 500 lb). Profilen har inbyggda 25 mm galler i alla tre di/schroff/products/steel-cabinets?f%5B0%5D=da%7CProduct%20Family%7CProduct%20Family%7CVaristar%20CP%7CVaristar%20CPmensioner (höjd, bredd och djup) vilket ger ett flertal alternativ för montering av komponenter och tillbehör. Kabelöglor kan exempelvis enkelt monteras direkt på ramen.

  • Tung lastutrustning i racket
  • Komplexa kablar (bredd från 600 mm)
  • EMC, IP-skydd och brandsäkerhetsversion finns

Varistar CP-produkter

ESD-säkra hjul för mobila rack

Lösningar för värmehantering

Upprätthållande av optimal temperatur för utrustningen är avgörande för maximala prestanda. När temperaturen stiger kan elektroniken – särskilt strömförsörjningen, DAQ och andra system med hög värmeavgivning – överhettas, vilket kan orsaka fel och driftstopp.

Våra experter inom värmehantering kan hjälpa dig att utvärdera tillämpningens behov och ge rekommendationer för hur du kan utforma infrastrukturlösningen för optimala prestanda.

Exempelvis kan många standardracksinstallationer med fördel ha en toppanel med fläkt:

  • Upphöjt topplock med fläktenhet
  • Upphöjt topplock, stål 1,5 mm, pulverlackerat
  • Montering med 6 fläktar, 230 V AC
  • Schuko/IEC 60320 C12-kontakt

Vi erbjuder en komplett portfölj av värmehanteringslösningar, inklusive fläktar, luftkonditionering och värmeväxlare.

Varistar CP övre panel med fläkt

Styrenhet för fläkthastighet

Om du installerar en fläkthastighetsregulator för temperaturstyrning av testutrustningen förbättrar energieffektiviteten i testracket.

  • Passar alla AC-fläktar och fläktenheter (upp till 300 W) med IEC 60320 C13-kontakt (plug and play)
  • Enkel justering av påkopplingstemperatur (med vred och digital display)
  • Extern givare kan monteras vid önskad mätpunkt
  • Utgång med öppen kollektor (parametriserbar)
  • Larmutgång (aktiv/passiv) DC-fläktar (PWM-utgång)
  • Fjärrdisplay (via digital display med frontpanel som tillval)
  • Hastighetsreglering; in-/utspänningar 115 … 240 V AC

Styrenhet för fläkthastighet

Framsida/baksida/paneler och bottenplatta

Framsida: Deco-ram

nVent SCHROFF Varistar CP Deco-kabinram med adapterfästen för montering av skenor och hyllor är idealisk för tillämpningar (som de flesta teststationer) som kräver en öppen framsida för anslutning av kablar från utrustningen till testobjektet (DUT).

Deco-ramAdapterfästen

Fram- och baksida: Dörrar med eller utan lås

Beroende på dina säkerhetsbehov omfattar vårt sortiment olika typer av dörrar och lås – från enkla lås med nyckel till intelligenta enheter med nyckelkort och larmsystem – för dina specifika behov.

Val av låsVal av dörr

Bottenplatta

För att underlätta kabelinföring från undersidan är bottenplattor normalt utformade med en bakre öppning och en täckplåt med borstlister.

Val av bottenplatta

Racktillbehör

Kraft- och säkerhetslayout

PDU with emergency stop, power distribution unit

Eftersom testsystem ofta består av många heterogena interna komponenter som kräver olika strömmar och effekt, och dessutom kan installeras i olika regioner med olika strömkällor, är det avgörande att välja rätt lösningar för effekt- och säkerhetshantering. nVent SCHROFFs strömfördelningsenheter (PDU) kan konfigureras och anpassas enligt dina krav.

PDU med EOP (nödstoppspanel). CE-godkännande.

Visa produkter

Konfigurera

PDU utan EOP

Antingen som 19-tums rackmonterad enhet eller som vanlig PDU med intelligent fjärrstyrningsfunktion. CE- och UL-godkänd.

Visa produkter

Systemlayout

PXIe, PXI express

PXI- och PXIe-system består av tre huvudsakliga maskinvarukomponenter: ett chassi med bakplan, en styrenhet och moduler. PXIe-chassit är ett robust mekaniskt format med integrerade funktioner för tidtagning och synkronisering, som används för att internt distribuera synkroniseringsklockor och utlösare. Flera leverantörer fokuserar på att utveckla plug-and-play-moduler för PXIe-chassit och styrenheten. Alla dessa komponenter är modulära och utbytbara.

Om du bygger egna mätningskort baserade på PXI Express omfattar nVent SCHROFFs produktutbud PXIe-kompatibla chassin, bakplan, strömförsörjning och, vid behov, en PXIe-styrenhet för din tillämpning.

Sök bland PXI Express-chassin

Chassilayout

Underrack och chassi för förvaring av dina mätkort

subracks, chassis, test equipment

nVent SCHROFF MultipacPRO-chassit är konstruerat för vertikal montering av utrustning. Det robusta chassit kan beställas som enstaka enhet och har lättanvända, kostnadseffektiva anpassningsmöjligheter.

Ladda ner katalogVisa produkter

nVent SCHROFF EuropacPRO-underracket är utformat för horisontell montering av utrustning. Underracket används vanligtvis för utbytbara mätmoduler, och är ett lättmonterat chassi som finns i en mängd olika storlekar och modifieringar, och kan också användas som en förvaringslåda.

Ladda ner katalogVisa produkter

Frontpaneler och kapslingar för mätkort

front panels, desktop cases, test equipment

Förkonfigurerad objektlista

Ladda ner checklistan för rackkonfiguration

download-rack-configuration-checklist.png image

I de här dokumentet beskrivs ett detaljerat exempel på en rackkonfiguration för ett testsystem för elfordonsbatterier. Konceptet syftar till att ge en generell lösning för testsystemet och utgör en grund för användningsspecifika konfigurationer. nVent SCHROFFs kapacitet och produktplattformar möjliggör ett stort antal anpassningar. Själva racket används vanligtvis för att hysa olika testmoduler samt kraftmatningsmodulen och strömfördelningsenheten.

Allmänna krav:

  • Höjd 1900 mm (40 U användbar höjd), bredd 600 mm, djup 800 mm
  • Rack monterade med ESD-hjul
  • Framsida med 19-tums fästen
  • Baksida med kort dörr och luftintagspanel
  • Kabelinföring från ovansida eller baksida
  • Max. statisk belastning cirka 435 kg
  • ESD-kompatibel konstruktion

Ladda ner hela checklistan

Flexibel arkitektur för snabbare utveckling

På frågan hur det är att arbeta med oss, säger de flesta kunder att de uppskattar flexibiliteten i våra lösningar och kompetensen hos vårt team. Vi ser fram emot att arbeta med dig och hjälpa dig att dra nytta av vår modulära plattform för att få de robusta lösningar du behöver, snabbt och kostnadseffektivt.

Bildgalleri: Exempel på rackkonfigurationer

Modifierat Varistar-skåp 800 mm bred med Deco-ram.

© ETAS GmbH

Skräddarsytt Varistar-skåp för 19 tums testutrustning och även komponenter som inte är 19 tum.

Modifierat Novastar-skåp med anpassad framdörr.

© IES Synergy

Fullutrustad teststation byggd med ett Novastar-standardskåp.

© Konrad

FALLSTUDIE

testing rack, electronics cabinet

Anpassad Varistar-racklösning för fordonstest och mätning

Vi samarbetade med en amerikansk tillverkare av fordon och produkter för ren energi för att skapa en mängd olika rackalternativ med ett anpassat tillbehörspaket för enkel beställning.

Krav

Kunden i den här fallstudien är en amerikansk tillverkare av fordon och produkter för ren energi i Kalifornien. Den här kunden kom till nVent SCHROFF för att begära traditionellt skydd för rackmonterade och icke-rackmonterade enheter för laddning, urladdning och mätning av termiska prestanda.

Utmaning

Den här kunden behövde ha kapacitet att skydda både rackmonterade och icke-rackmonterade enheter samt kombinationer av båda. De ville ha flexibiliteten att bestämma vilka anpassade alternativ som behövdes för deras testutrustning skåp för skåp.

LÄS MER

Webbseminarium: Hur bygger du ditt nästa EV/batteritestsystem?

KONTAKT OCH DISTRIBUTION

Kontakta oss

Osäker på var du ska börja?

Om du är intresserad av att arbeta med oss ber vi dig att kontakta oss. Vi vill gärna att du hör av dig.

Kontakta oss

Inköpsställen

Behöver du hitta våra produkter nära dig?

Använd vår världsomfattande sökfunktion för försäljningskontor för att hitta ett nVent SCHROFF-kontor nära dig.

Sök efter försäljningskontor