Dörr- och bakpaneler Dörr- och bakpaneler Select FiltersStängAnvändFiltrera efterFilter tillämpat: 1Rensa filterKomprimeraExpandera Produkttyp Monteringssats (1) Fäste (1) Skåpdörr (310) Skåp-/rackram (6) Skåp-/rackpanel (51) Produktfamilj Etsirack (1) Varistar CP (360) Typ Deco-ram (6) Glasdörr (50) Glas dubbeldörr (12) Vänster, vänster (6) Gångbar, höger (6) Bakre panel (39) Hållare (1) Ståldörr (52) Ståldörr, perforerad (72) Ståldörr, slät (16) Dubbeldörr av stål (14) Stål dubbeldörr, perforerad (20) Visa alla Visa mindre Fungerar med. Varistar CP (252) Rackhöjd 24U (38) 29U (38) 33U (44) 38U (68) 42U (75) 47U (73) 52U (22) Visa alla Visa mindre Använd Låstyp 3-punktslåsning (136) 3-punktslås, elektroniskt (18) 4-punktslåsning (38) 5-punktslåsning (10) Flerpunktslås (6) Enpunktslås (76) Visa alla Visa mindre Material Aluminium (1) Glas (50) Rostfritt stål (36) Stål (351) Slutför Aluminium-zinkpläterad (1) Pulverlackerad (341) Zinkpläterad (1) Färg Svart grå (285) Rackbredd 800HP (1) Färgkod RAL 7021 (291) Höjd 600mm (1) 1200mm (38) 1400mm (38) 1600mm (44) 1800mm (67) 2000mm (75) 2200mm (74) 2450mm (22) Visa alla Visa mindre Använd Bredd 600mm (177) 800mm (182) Visa alla Visa mindre Använd Skyddsklass IP20 (222) IP55 (118) Överensstämmer med. IEC 60529 (16) IEC 61587-1 (211) IEC 61587-2 (24) IEC 61587-3 (106) Filter1Filter tillämpat: 1Kategori: Dörr- och bakpanelerVisa alla filter (1) UnderkategorierVanliga dörrarInformationPerforerade dörrarInformationGlasdörrarInformationDeco ramarInformationBakre panelerInformation