Mobila privata nätverk
Framtiden för säker och tillförlitlig kommunikation
I dagens snabbrörliga värld behöver företag och organisationer kunna kommunicera och samarbeta effektivt för att ligga steget före konkurrenterna. Traditionella kommunikationsnät är dock ofta opålitliga och osäkra, vilket gör det svårt att hantera och skydda känslig information. Mobila privata nätverk (MPN) löser dessa problem genom att erbjuda säker och tillförlitlig kommunikation som kan nås var som helst i världen.
nVent Schroff är en aktör som ligger i framkant inom MPN‑branschen och levererar högkvalitativa infrastrukturlösningar för en rad olika branscher.
nVent Schroffs produktportfölj är särskilt utformad för MPN och omfattar ett komplett sortiment som kan anpassas efter behoven i varje organisation.
PRODUKTER

Skåp och ställ (inomhus och utomhus)
nVent Schroffs skåp och rack är en annan viktig del av varje MPN‑infrastruktur. De är utformade för att ge en säker och tillförlitlig miljö för känslig utrustning och skydda den mot skador och obehörig åtkomst. nVent Schroff erbjuder ett sortiment av skåp och rack som är anpassade för olika organisationers behov, från standardiserade 19‑tumsrack till kundanpassade lösningar för specifika tillämpningar. Vi har också delsystem inom traditionell telekominfrastruktur.

PDU:er
Kraftfördelningsenheter (Power distribution units, PDU) är en annan viktig del av varje MPN‑infrastruktur. nVent Schroff-PDU:er är utformade för att ge tillförlitlig och effektiv strömfördelning så att all utrustning förblir i drift även vid strömavbrott eller andra störningar. PDU:erna har även funktioner för fjärrhantering så att organisationer kan övervaka och styra strömförbrukningen från en central plats.

eHandle:ar
nVent Schroffs eHandles är en unik lösning som ger säker och enkel åtkomst till utrustning i en MPN‑infrastruktur. Handtagen har flera funktioner, bland annat RFID‑säkerhet, LED‑indikatorer och möjlighet till fjärrhantering. De kan anpassas efter olika organisationers behov och ger ett effektivt och säkert sätt att komma åt utrustning i en MPN‑infrastruktur.

Vätskekylning och luftkonditionering
nVents datalösningsportfölj med bred och modulär kylning kombineras med design- och projektsupport för att göra det möjligt för kunder att specificera och driftsätta projekt i tid för att säkerställa att data och nätverksinfrastruktur är tillgängliga och skyddade.

Luftkonditionerare
nVent HOFFMANs klimatkontroller bidrar till att bilda optimala förhållanden för tillförlitlig drift av elektroniska och elektriska komponenter. Med en omfattande portfölj som innehåller luftkonditioneringsenheter, filterfläktar, värmeväxlare och klimatkontrollstillbehör säkerställer nVent HOFFMAN maximal produktivitet och drifttid och skyddar samtidigt kontrollernas och utrustningens livscykler.
Fallstudie
Mobila privata nätverk
Mobila privata nätverk blir en allt viktigare del av moderna affärsverksamheter. nVent Schroff-produktportföljen är särskilt utformad för MPN‑lösningar och erbjuder ett komplett utbud som kan anpassas efter behoven i varje organisation. Med funktioner för fjärrhantering, skåp och rack, PDU:er, eHandles och telekomkompetens erbjuder nVent Schroff den infrastruktur som organisationer behöver för att kommunicera och samarbeta effektivt i dagens snabbrörliga värld.