VME
Filtrera efter
Filter tillämpat:
1
Rensa filter
- Produkttyp
- Antal slots
- Typ
- Typ av bakplan
- Dataöverföring
- Ström per kortplats
- Inspänning AC
- Luftflödesriktning
- Rackhöjd
- Typ av strömförsörjning
- Strömförsörjning ingår
- Bakre i/O
- Överensstämmer med.
Filter tillämpat: 1
Produkter | 5 resultat (5 artiklar)

VME-system, 8 U, 21 fack, PSU med öppen ram
VME-system för 21 VME-kort 6 U, 160 mm.

VMEbus-system, 3 U, 5 platser, PSU med öppen ram
VME-system för 5 horisontellt monterade VME-kort 6 U, 160 mm.

VMEbus-system, 4 U, 8 platser, PSU med öppen ram
VME-system för horisontell montering av 8 VME-kort 6 U, 160 mm.

VMEbus-system, 7 U, 12 platser, PSU med öppen ram
VME-system för 12 VME-kort 6 U, 160 mm.

VMEbus-system, 7 U, 12 fack, för övergångsmoduler
VME-system för 12 VME-kort 6 U, 160 mm.