Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

VME-system, 8 U, 21 fack, PSU med öppen ram

Katalog#: 20836-815

VME-system för 21 VME-kort 6 U, 160 mm. Strömmen till systemet kommer från en öppen strömförsörjning. En fläktkontrollmodul övervakar fläktarna, temperaturen och spänningen.

Läs mer Läs mindre
Lifecycle Status: Phase-out
  • VITA
  • RoHS
Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer


Produktattribut

Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Beskrivning Antal
1 Skärmat 19-tums chassi, Al; 19-tums fäste, slätt topplock och basplatta (RAL 9006); främre handtag (RAL 7016) 1
2 Främre fack; IEEE-styrskenor, inkl. ESD-klämmor (ESD-klämmor monterade nedtill på framsidan), för vertikal kortmontering (6 U, 160 mm djup) 21
3 Bakre fack; IEEE-styrskenor, inkl. ESD-klämmor (ESD-klämmor monterade nedtill på framsidan), för vertikal montering av övergångsmodul (6 U, 80 mm djup) täckt med EMC-frontpanel 6 U/12 HP 3
4 Bakplan VME för 6 U-kort, 21 kortplatser, J1/J2 monolitisk (artikelnr 23001-081) 1
5 Strömförsörjningsenhet, öppen ram; 744 W (600 W vid < 180 V AC; artikelnr 11098-140) 1
6 Fläkt; bakre panel, gångjärn, 5 U, 84 HP; temperaturberoende hastighetsreglering 3
7 Fläktkontrollmodul (FCM) för fläktövervakning/reglering (artikelnr 23207-021) 1
9 Nätingång (IEC 320-C14-kontakt), nätfilter, nätsäkring 1
11 Kablage för anslutning av alla systemkomponenter 1
8 Display module 1
10 AC mains input (IEC 320‐C14 plug), mains filter, mains fuse 1
Relaterade tillbehör Recommended Products Distributörer i ditt område

Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:

Distributör Antal Datum i lager

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.