VMEbus-system, 7 U, 12 fack, för övergångsmoduler, PSU med öppen ram
VME-system för 12 VME-kort 6 U, 160 mm. Strömmen till systemet levereras av en öppen strömförsörjning. En fläktkontrollmodul övervakar fläktarna, temperaturen och spänningen.
Design
- System i enlighet med IEC 60297?3?101, ?102, ?103; IEEE 1101,1, 1101,10/11; bakplanet överensstämmer med VITA 1,1?1994
- Strömförsörjningsenhet, öppen ram, 444 W (400 W vid < 180 V AC)
- Bakplan VME 12 plats, 6 U, J1/J2 monolitisk i enlighet med VITA 1-1994
- Värmeavledning från 3 fläktar (bakre panel), kylning framifrån och bakåt; temperaturstyrd med fläktkontrollmodul (FCM)
- Displaymodul för DC-driftspänning, fläkt och temperaturlarm
- System för vertikal kortmontering med kortformat, framsida: 6 U, 160 mm djup, bakre: 6 U, 12 hk, 80 mm djup; för övergångsmoduler
Specifikationer
Produktattribut
Installationshandbok/instruktionsblad
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivning | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Skärmat 19-tums chassi, Al; 19-tums fäste, slätt topplock och basplatta (RAL 9006); främre handtag (RAL 7016) | 1 | |
| 2 | Främre fack; IEEE-styrskenor, inkl. ESD-klämmor (ESD-klämmor monterade nedtill på framsidan), för vertikal kortmontering (6 U, 160 mm djup) | 12 | |
| 3 | Bakplan VME för 6 U-kort, 12 kortplatser, J1/J2 monolitisk (artikelnr 23001-072) | 3 | |
| 4 | Strömförsörjningsenhet, öppen ram; 444 W (400 W vid < 180 V AC; artikelnr 11098-267) | 1 | |
| 6 | Fläkt; bakre panel, gångjärn, 5 U, 84 HP; temperaturberoende hastighetsreglering | 3 | |
| 7 | Fläktkontrollmodul (FCM) för fläktövervakning/reglering (artikelnr 23207-021) | 1 | |
| 9 | Nätingång (IEC 320-C14-kontakt), nätfilter, nätsäkring | 1 | |
| 11 | Kablage för anslutning av alla systemkomponenter | 1 | |
| 5 | Power supply unit, open frame; 444 W (400 W at < 180 VAC; part no. 11098‐267) | 1 | |
| 8 | Front panel 6 U, 36 HP | 1 | |
| 10 | Mains switch | 1 | |
| 12 | Cable harness to connect all system components | 1 |
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.