15 PCB-behållare
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
15 PCB-behållare
Katalog#: 15B-7-3
Serie 15 PCB Tainer är idealisk för PCB-retention inom låg chock och vibrationer applikationer.
VARNING: Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive beryllium, som är känd för delstaten Kalifornien för att orsaka cancer. Mer information finns på www.P65Warnings.ca.gov.
Information
Resurser
Distributörer i ditt område
Design
- Finns opläterade eller med silver, koppar, guld, nickel, zink klar kromat eller zink gul kromat plätering
- Tillverkad av berylliumkoppar eller rostfritt stål
- Vikt 0,63 g/cm (0,056 oz)
- För plåtapplikationer
- Monteras på kapslingen med standardnitar, öljetter eller skruvar
- Höjd 4,35 mm (0,171 tum)
- Bredd 12,7 mm (0,50 tum)
- Längd 50,8 mm (2,0 tum) till 254,0 mm (10,0 tum), steg om 12,7 mm (0,5 tum)
- Fjäderbaserad retentionskonstruktion
- Stöder PCB-tjocklek på 1,59 mm (0,063 tum)
- Monteringshål Ø 2,77 +0,03\-0,08 (Ø 0,109 + 0,001\- 0,003)
Specifikationer
Produktattribut
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certifikat för godkännande av myndighet
Datablad
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.