166 hållare
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
166 hållare
Katalog#: 166-06-5.25
Serie 166 är en ekonomisk kretskortslösning för plåtapplikationer. Den oberoende fjäderdesignen är tillverkad av ledande berylliumkoppar och ger brädskydd för tillämpningar med låga stötar och vibrationer samtidigt som den ger en termisk väg.
VARNING: Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive beryllium, som är känd för delstaten Kalifornien för att orsaka cancer. Mer information finns på www.P65Warnings.ca.gov.
Information
Resurser
Distributörer i ditt område
Design
- Fjäderbaserad retentionskonstruktion
- Tillverkad av ledande legering 10 BECU
- Vikt: 0,043 g/cm
- Finns med tenn, nickel, zink eller elektrolös nickelplätering
- Stöder PCB-tjocklek på 1,6 mm (0,063 tum) eller 2,4 mm (0,094 tum)
- Längd 31,75 mm (1,25 tum) till 311,15 mm (12,25 tum), steg om 24,5 mm (1,0 tum)
- DSCC 85034
- För plåtapplikationer
Specifikationer
Produktattribut
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certifikat för godkännande av myndighet
Datablad
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.