Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Skriv ut
PXI, PXIe, PXI Express, embedded systems, computer on module, COM Express

PXI Express-system som standardtestsystem

Systemet används som ett standardsystem för signaltest med högspänning och används i en mängd olika tillämpningar såsom fordons-, kommunikations-, forsknings-, militär-/flygindustri och konsumentelektronik.

Utmaning

De tekniska kraven specificerades till stor del av kunden och behövde implementeras i enlighet med dessa. Avsikten var att ge slutanvändaren största möjliga flexibilitet vid konfigureringen av testsystem med hjälp av PXI- och PXI Express-instrument. Systemet fick bara vara 2 U högt och behövde innehålla 12 platser. Den skulle ha stöd för PXI Express Gen 3, men även vara bakåtkompatibel för den äldre PXI-standarden.

PXCe4012-12-Slot-PXIe-Chassis-3D.png

Lösning

För att få så många lediga platser som möjligt för mätningskort används en slimmad PXI Express styrenhet i det här systemet. De är utvecklade internt och har måtten 3 U och 4 HP samt har en integrerad COM Type 6-modul. För att säkerställa bakåtkompatibilitet är flertalet kortplatser hybrider. Chassit levereras helt integrerat med chassihantering, passivt bakplan och mekanik. Eftersom de enskilda komponenterna är en del av vårt sortiment kan systemet produceras utan betydande utvecklingsinsatser.

PXCe4012-12-Slot-PXIe-Chassis.jpg
PlatsTyskland
BranschTest och mätning
TillämpningStandardtestsystem
TeknikPXI Express
Produktomfattning/klientVX Instruments GmbH
Datum-/tidsram2019/2020
Avtalets omfattningValidering slutförd

Hämta fallstudie