Varistar CP kabelrack
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Varistar CP kabelrack
Svetsad stålram för hög statisk belastning. Förberedd för hög kabeldensitet och 19-tums integration.
Information
Resurser
Design
- Förkonfigurerad, klar att använda skåp
- Statisk lastkapacitet upp till 1600 kg
- Kapslingsklass IP 20
- Installation av olika nätverksutrustning möjlig
- Integrerad vertikal och horisontell kabelhantering
- Kan enkelt integreras i gånginneslutningssystem
Specifikationer
| Produkttyp | Rack |
| Material | Stål |
| Rammaterial | Stål |
Datablad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.