VPX-system, stationär dator, 4 U, 5 platser, pluggbart nätaggregat
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
VPX-system, stationär dator, 4 U, 5 platser, pluggbart nätaggregat
TVPX bordsväska för 5 VPX-kort 3 U, 160 mm. Med eller utan bakre i/O-alternativ matas strömmen till systemet av en pluggbar öppen ram-strömförsörjning.
Information
Resurser
Design
- Bakplan överensstämmer med VITA 46 andra VPX-bakplan på begäran System i enlighet med IEC 60297?3?101, ?102, ?103; IEEE 1101,1, 1101,10/11; bakplan i enlighet med VITA 1,1?1994
- Strömförsörjningsenhet som kan anslutas, 300 W, 3 U, 8 HP (ytterligare strömförsörjningsenhet som tillval)
- VPX-bakplan, i enlighet med VITA 46, 5 fack, 3 U, 0,8 tums delning, full mesh-topologi
- Värmeavledning via 2 radialfläktar , kylning framifrån och bak
Specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.