Intelligent PDU, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH


Intelligent PDU, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH
Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design
Information
Resurser
Design
- Enlogic EN5xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU and individual outlet monitoring, provides billing grade unit level monitoring
- High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display
- Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime
- Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization
- Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)
- iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's
- Toolless Hot-Swap Controller
- Input voltage 230 VAC, 1-phase
- C13, C19 outlets
Specifikationer
Fast programvara
Installationshandbok/instruktionsblad
Ritningsdokument
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.